TFI-SERIES
당사의 TFI 시리즈는 건물 및 공장 자동화에서 가장 중요한 응용 분야를 다루는 다양한 장치로 구성됩니다. 이 중 4가지는 클럭 발생기(일시 정지 및 펄스 시작), 스타-델타 스위치, 제어 입력값을 이용한 스위치 켜기 지연 및 끄기 지연 등 개별 기능을 수행합니다. 또한, 7가지 다른 타이밍 기능을 가진 다기능 버전도 있습니다. 타이밍 기능과 시간 범위는 전면에 장착된 회전식 스위치를 사용해 간편하게 구성할 수 있습니다. 모든 장치는 EN 61812에 따라 국제 표준을 충족합니다.
- 설치 디자인 및 컴팩트형 산업용 디자인 중 선택 가능
- 전위계 및 상태 LED 설정을 통한 간편한 구성
- EN 61812에 따른 국제 표준 준수
-
항목 번호:2898340000패키징 단위:1 PC
TFI-SERIES, 온 딜레이(on-delay) 타이밍 릴레이, 접점 개수: 1, CO 접점, AgNi, 정격 제어 전압: 24...240 V UC -15 % / +10 %, 연속 전류: 8 A, PUSH IN
-
항목 번호:2898310000패키징 단위:1 PC
TFI-SERIES, 클럭 생성기, 접점 개수: 1, CO 접점, AgNi, 정격 제어 전압: 12...240 V UC -10 % / +10 %, 연속 전류: 8 A, PUSH IN
-
항목 번호:2898320000패키징 단위:1 PC
TFI-SERIES, 다기능 타이밍 릴레이, 별도 제어 입력 포함, 접점 개수: 1, CO 접점, AgNi, 정격 제어 전압: 12...240 V UC -10 % / +10 %, 연속 전류: 8 A, PUSH IN
-
항목 번호:2898330000패키징 단위:1 PC
TFI-SERIES, 오프 딜레이(off-delay) 타이밍 릴레이, 별도 제어 입력 포함, 접점 개수: 1, CO 접점, AgNi, 정격 제어 전압: 24...240 V UC -15 % / +10 %, 연속 전류: 8 A, PUSH IN
-
항목 번호:2697280000패키징 단위:1 PC
TFI-SERIES, 온 딜레이(on-delay) 타이밍 릴레이, 접점 개수: 1, CO 접점, AgNi, 정격 제어 전압: 24...240 V UC -15 % / +10 %, 연속 전류: 8 A, 스크류 결선
-
항목 번호:2697290000패키징 단위:1 PC
TFI-SERIES, 오프 딜레이(off-delay) 타이밍 릴레이, 별도 제어 입력 포함, 접점 개수: 1, CO 접점, AgNi, 정격 제어 전압: 24...240 V UC -15 % / +10 %, 연속 전류: 8 A, 스크류 결선
-
항목 번호:2697260000패키징 단위:1 PC
TFI-SERIES, 클럭 생성기, 접점 개수: 1, CO 접점, AgNi, 정격 제어 전압: 12...240 V UC -10 % / +10 %, 연속 전류: 8 A, 스크류 결선
-
항목 번호:2697270000패키징 단위:1 PC
TFI-SERIES, 스타-델타 타이머, 접점 개수: 2, NO 접점, AgNi, 정격 제어 전압: 12...240 V UC -10 % / +10 %, 연속 전류: 3 A, 스크류 결선
-
항목 번호:2697250000패키징 단위:1 PC
TFI-SERIES, 다기능 타이밍 릴레이, 별도 제어 입력 포함, 접점 개수: 1, CO 접점, AgNi, 정격 제어 전압: 12...240 V UC -10 % / +10 %, 연속 전류: 8 A, 스크류 결선