Цилиндрические разъемы печатной платы – IP67
Все компоненты в сериях штекерных разъемов M8 и M12 идеально согласованы друг с другом, что значительно облегчает проектирование и сборку.
Преимущества наших разъемов печатной платы:
• Доступны версии M8 и M12
• Различные варианты для разных способов пайки
• Передняя сторона и монтаж на задней стенке
• Варианты из одной и двух частей
-
№ продукта:1324010000Упаковочная единица:10 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, когда ввинчен, Возможность пайки по технологии Reflow
-
№ продукта:1393080000Упаковочная единица:10 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, когда ввинчен, Возможность пайки по технологии Reflow
-
№ продукта:1427670000Упаковочная единица:10 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, когда ввинчен, Возможность пайки по технологии Reflow, Монтаж задней панели
-
№ продукта:1444650000Упаковочная единица:10 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, когда ввинчен, Возможность пайки по технологии Reflow, Монтаж задней панели
-
№ продукта:2168220000Упаковочная единица:10 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, когда ввинчен, Возможность пайки по технологии Reflow
-
№ продукта:8902820000Упаковочная единица:10 Штука
Присоединительный элемент печатной платы M12, Паяное соединение., Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65 по стандарту DIN EN 60529
-
№ продукта:1393470000Упаковочная единица:10 Штука
Присоединительный элемент печатной платы M12, Паяное соединение., Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65 по стандарту DIN EN 60529
-
№ продукта:8902810000Упаковочная единица:60 Штука
Присоединительный элемент печатной платы M12, Паяное соединение., Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65 по стандарту DIN EN 60529
-
Cikkszám:2530910000販売単位:1 Штука
Встраиваемый штекер, M12, Монтажная резьба: M 16 x 1,5, Количество полюсов: 5, Длина жилы / кабеля:
-
№ продукта:2530890000Упаковочная единица:1 Штука
Встраиваемый штекер, M12, Монтажная резьба: M 16 x 1,5, Количество полюсов: 5, Длина жилы / кабеля:
-
№ продукта:2530900000Упаковочная единица:1 Штука
Встраиваемый штекер, M12, Монтажная резьба: M 16 x 1,5, Количество полюсов: 5, Длина жилы / кабеля:
-
№ продукта:2530880000Упаковочная единица:1 Штука
Встраиваемый штекер, M12, Монтажная резьба: M 16 x 1,5, Количество полюсов: 5, Длина жилы / кабеля:
-
№ продукта:2530820000Упаковочная единица:60 Штука
Встраиваемый штекер, M12, Монтажная резьба: M 16, Количество полюсов: 5, Длина жилы / кабеля:
-
№ продукта:2530850000Упаковочная единица:60 Штука
Встраиваемый штекер, M12, Монтажная резьба: M 16 x 1,5, Количество полюсов: 5, Длина жилы / кабеля:
-
№ продукта:2530830000Упаковочная единица:60 Штука
Встраиваемый штекер, M12, Монтажная резьба: M 16 x 1,5, Количество полюсов: 5, Длина жилы / кабеля:
-
№ продукта:2530870000Упаковочная единица:60 Штука
Встраиваемый штекер, M12, Монтажная резьба: M 16 x 1,5, Количество полюсов: 5, Длина жилы / кабеля:
-
№ продукта:2530840000Упаковочная единица:60 Штука
Встраиваемый штекер, M12, Монтажная резьба: M 16 x 1,5, Количество полюсов: 5, Длина жилы / кабеля:
-
№ продукта:2423820000Упаковочная единица:25 Штука
Встраиваемый штекер, M8, Монтажная резьба: , Количество полюсов: 3, Длина жилы / кабеля:
-
ID výrobku:2424190000Obalová jednotka:25 Штука
Встраиваемый штекер, M8, Монтажная резьба: , Количество полюсов: 8, Длина жилы / кабеля:
-
Product ID:2423880000Упаковочная единица:25 Штука
Встраиваемый штекер, M8, Монтажная резьба: , Количество полюсов: 4, Длина жилы / кабеля: