V4 PushPull
-
N. articolo:1963160000Confezione:10 Stück
Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N. articolo:1271240000Confezione:10 Stück
Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N. articolo:1963170000Confezione:10 Stück
Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 4, Knickschutz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N. articolo:1963180000Confezione:10 Stück
Stecker RJ45 Crimp, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N. articolo:1963190000Confezione:1 Stück
Stecker RJ45 Crimp, Variante 4, Knickschutz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N. articolo:1963500000Confezione:10 Stück
Flansch RJ45, IP67, Variante 4, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N. articolo:1963730000Confezione:1 Stück
Flansch RJ45, IP67, Variante 4, IDC, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N. articolo:1963490000Confezione:10 Stück
Flansch RJ45, IP67, Variante 4, RJ45/RJ45-Kupplung, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N. articolo:1962520000Confezione:10 Stück
Leergehäuse, Steckergehäuse, Variante 4 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
-
N. articolo:1962530000Confezione:10 Stück
Leergehäuse, Steckergehäuse Knickschutz, Variante 4 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
-
N. articolo:1963520000Confezione:10 Stück
Leergehäuse, Flanschgehäuse, Variante 4 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
-
N. articolo:1045960000Confezione:10 Stück
Kupplung, IP67, Variante 4 gemäß IEC 61076-3-106
-
N. articolo:2027660000Confezione:200 Stück
Geräteflansch, Variante 4 gemäß IEC 61076-3-106, IP67