LMZF 5/135
Компактная установочная клемма для проводов с распространенным поперечным сечением 2,5 мм².
Пружинное соединение, с направлением вывода провода под углом 135°, с различными величинами шага 5,00-5,08 мм (1 компонент = 2 шага).
Номинальные данные:
• 24 A при 40 °C/630 В (IEC) или 15 A/300 В (UL)
• 0,13-2,5 мм² (IEC)/26-14 AWG (UL)
• Класс пожаростойкости согласно UL 94: V0
Преимущества использования:
• Устойчивость к высоким температурам: способность выдерживать длительную температуру до 120 °C благодаря изоляционному материалу Wemid с высокими эксплуатационными характеристиками
• Вариативность: удобная регулировка шага с 5,00 до 5,08 мм (0,200 дюйма)
• Удобство: дополнительный рычаг для открывания контактного гнезда
-
№ продукта:1913780000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 2, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1913820000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 3, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1913960000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 4, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1914000000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 5, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1914020000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 6, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1914030000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 7, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1914040000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 8, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1914050000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 9, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
Produkt ID:1914070000Packaging unit:100 Штука
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 10, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1914080000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 11, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1914090000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 12, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1960140000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 13, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1960150000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 14, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1960180000Упаковочная единица:50 Штука
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 17, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1960190000Упаковочная единица:50 Штука
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 18, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1960200000Упаковочная единица:50 Штука
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 19, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1960210000Упаковочная единица:50 Штука
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 20, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1960220000Упаковочная единица:50 Штука
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 21, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1960230000Упаковочная единица:50 Штука
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 22, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1960240000Упаковочная единица:50 Штука
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 23, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик