Vysoké spínací frekvence
Díly svému designu již mohou polovodičová relé spínat rychleji než elektromechanická relé. Jsou však aplikace, ve kterých musí být signály spínány ještě rychleji nebo s ještě vyšší frekvencí. Pro obzvláště rychlé spínací procesy nebo přenos signálů s vysokými spínacími frekvencemi v rozmezí 1 až 550 kHz jsme vyvinuli speciální polovodičová relé, která jsou precizně přizpůsobená těmto specifickým aplikacím. Naše speciální polovodičová relé pro vysoké spínací frekvence zaručují spolehlivé a rychlé odpojení signálů. Je možné je použít k implementaci extrémně rychlých spínacích procesů nebo k přenosu signálu s frekvencí spínání až 550 kHz.
TERMOPTO, nejmenší až do 3 kHz.
MICROOPTO, nejtenčí až do 500 kHz.
-
ID výrobku:8950760000Obalová jednotka:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, PUSH IN
-
ID výrobku:8950770000Obalová jednotka:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, PUSH IN
-
Référence produit:8950780000販売単位:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, PUSH IN
-
ID výrobku:8950700000Obalová jednotka:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, Šroubové připojení
-
ID výrobku:8950710000Obalová jednotka:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, Šroubové připojení
-
ID výrobku:8950720000Obalová jednotka:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, Šroubové připojení
-
ID výrobku:8937920000Obalová jednotka:1 ks
MICROOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 5 V TTL , Rated switching voltage: 24 VDC ±20 %, Trvalý proud: 100 mA, Šroubové připojení
-
ID výrobku:8937930000Obalová jednotka:1 ks
MICROOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC...28 V DC , Rated switching voltage: 5 V TTL, Trvalý proud: 50 mA, Šroubové připojení
-
ID výrobku:8973450000Obalová jednotka:1 ks
MICROOPTO, Svorka s průchodkou, Šroubové připojení
-
ID výrobku:8973460000Obalová jednotka:1 ks
MICROOPTO, Modul zdroje, Šroubové připojení
-
ID výrobku:8937990000Obalová jednotka:1 ks
MICROOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC...28 V DC , Rated switching voltage: 19.6…28.8 V DC, Trvalý proud: 50 mA, Šroubové připojení