Perno di messa a terra Klippon® POK
Le caratteristiche principali di questa vasta gamma di prodotti sono:
• Disponibile in 17 misure
• Due finiture standard (colori): grigio (simile al RAL 7001 per uso industriale) e nero (simile al RAL 9011 per ambienti particolarmente difficili ed Ex)
• Coperchio con viti in acciaio inox nella forma a croce / a lama
• Guarnizione sagomata in silicone o cloroprene
• Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna per assicurare elevato grado di protezione IP66
• Resistenza agli urti fino a 7 joule
• Montaggio diretto nella custodia o uso di una piastra di montaggio interna
• Montaggio diretto a parete possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio
• Filettatura di fissaggio per guide e piastre di montaggio
• Fino alla classe di resistenza al fuoco E60 a seconda della configurazione
• Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.
-
N. articolo:1283430000Confezione:1 empty
Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Perni di messa a terra, altro, Posizione verticale: 12.3 mm, Larghezza: 12.3 mm, Profondità: 42 mm, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
-
N. articolo:1277250000Confezione:1 Pezzo
Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Perni di messa a terra, altro, Posizione verticale: 12.3 mm, Larghezza: 12.3 mm, Profondità: 42 mm, Materiale di base: Ottone
-
N. articolo:1283440000Confezione:1 Pezzo
Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Perni di messa a terra, altro, Posizione verticale: 21 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 48.7 mm, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
-
N. articolo:1277220000Confezione:1 Pezzo
Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Perni di messa a terra, altro, Posizione verticale: 21 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 48.7 mm, Materiale di base: Ottone