AdvancedLine シリーズ PoE
パワーオーバーイーサネット(POE)マネージスイッチ AdvancedLineシリーズの機能
- IEEE 802.3af/at 準拠の PoE ポートが 4,8、または 24 個搭載したバリエーション (PoE ポートあたり最大 30 ワットの電力出力)
- 12~57 VDC の PSE 入力電圧範囲全体にわたり、PD に PoE 電圧を供給する DC/DC コンバータを内蔵したバリエーション
- 24台のPoEポートと720 Wの合計出力を備えた19インチラックマウントのモデル
- 自動再起動機能搭載 PD アライブチェック、PoE タイムスケジュールなど、高度な PoE 管理機能
- 広範なマネージメント機能を備え、さまざまな冗長化、モニタリング、トラフィックフィルター、セキュリティ機能のセットアップが可能
- 光ファイバートランシーバを使用したSFPポートを備えた長距離通信モデル
- 堅牢な形状と– 40 °C ~ 75 °Cの広い動作温度範囲により、過酷な産業環境での使用に最適
-
商品番号:2682430000販売単位:1 PC
Network switch, managed PoE, Gigabit Ethernet, Number of ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:2682420000販売単位:1 PC
Network switch, managed PoE, Gigabit Ethernet, Number of ports: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:3109760000販売単位:1 PC
Network switch, managed PoE, Gigabit Ethernet, Number of ports: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:3109770000販売単位:1 PC
Network switch, managed PoE, Gigabit Ethernet, Number of ports: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
商品番号:3109780000販売単位:1 PC
Network switch, 19" rack mount, managed PoE, Gigabit Ethernet, Number of ports: 22x RJ45 10/100/1000BASE-T(X) PoE+, 2x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) PoE+ or 100/1000BaseSFP), 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...70 °C