製品情報
バージョン | 電流モニタリング, 入力電流: 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC, 出力 : 4-20 mA, (ループ電源) |
注文番号 | 8975590000 |
種別 | WAS1 CMA LP 1/5/10A EX |
GTIN (EAN) | 4050118023640 |
数量 | 1 items |
配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
利用可能期限 | 30.12.2023 |
代替製品 | [2044850000](~/p/2044850000) |
深さ | 112.4 mm |
奥行き(インチ) | 4.425 inch |
幅 | 22.5 mm |
幅(インチ) | 0.886 inch |
長さ | 72 mm |
長さ(インチ) | 2.835 inch |
正味重量 | 101 g |
保管温度 | -20 °C...70 °C |
動作温度 | 0 °C...70 °C |
動作温度時の湿度 | 0~95%(結露なし) |
IEC 61508に準拠したSIL | 該当なし |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
SCIP | c2a21576-d875-4548-ae68-5e7f85ddf0c7 |
入力周波数 | 50~60Hz |
入力数 | 1 |
入力電流 | 0...1 A AC/ 0...5 A AC/ 0...10 A AC |
オフセット電流 | 最大 100 µA |
出力信号制限 | 約24mA |
出力数 | 1 |
出力電流 | 4...20 mA(電流ループ) |
負荷インピーダンス電流 | ≤ 600 Ω |
ステータス表示 |
LED点灯: OK; LED点滅:信号範囲外; LED消灯:エラー |
定格スイッチング電流 | 0.1 A |
最大開閉電圧、AC | 0 V |
ガルバニック絶縁 | 2方向絶縁体 |
ステップ応答時間 | 標準700 ms |
レール | TS 35 |
保護度合い | IP20 |
温度係数 | ≤ 200 ppm/K |
精度 | 0.5% FSR |
設定 | DIPスイッチ |
電圧供給 |
13...30 V DC
出力電流ループ経由 |
EMC 基準 |
EN 55011
EN 61000-6 |
インパルス耐電圧 | 6 kV |
ガルバニック絶縁 | 2方向絶縁体 |
サージ電圧カテゴリー | III |
定格電圧 | 300 V |
汚染度 | 2 |
絶縁電圧 | 4 kV効率 / 5s |
接続方式 | ねじ接続 |
クランプ範囲、定格接続 | 2.5 mm² |
クランプ範囲、最小 | 0.5 mm² |
クランプ範囲、最大 | 2.5 mm² |
製品情報 |
この製品は間もなく新製品に置き換えられます。 新しいシステムでは使用しないでください。弊社のテクニカルサポートにお問い合わせください。 |
承認/証明書/適合証明書 | [Application notes -- Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37666) |
ユーザ文書 | [Device description -- Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37917) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 9.0 | EC002653 |
ECLASS 9.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 9.1 | 27-21-01-20 |
ECLASS 10.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 11.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 12.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 13.0 | 27-21-01-20 |
長体仕様 |
4...20 mA TS35 レール取り付け用アドオンハウジング 安全な分離 EN 50178、2 方向分離 (最大 6 kV) 種別 WAS1 CMA LP 1/5/10A EX |
短体仕様 |
4...20 mA |
認可 | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUSEX](/picture/CULUSEX.gif) |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](LINK/UL_search.html) |
証明書番号(cULusEX) | E223527 |