D-SERIES
D-SERIES-reläerna har utvecklats för universell användning i industriautomationstillämpningar där hög effektivitet krävs. De har många innovativa funktioner och finns i ett särskilt stort antal varianter och i ett stort urval av utformningar för de mest skiftande tillämpningar. Tack vare olika kontaktmaterial (AgNi och AgSnO osv.) är D-SERIES-produkterna lämpliga för låg, medelhög och hög belastning. Varianter med spolspänningar från 5 V DC till 380 V AC möjliggör användning med alla tänkbara styrspänningar. Den smarta kontaktserieanslutningen och en inbyggd utblåsningsmagnet minskar kontakterosionen för belastningar upp till 220 V DC/10 A, vilket utökar livslängden. Tillvalsstatusdioden och provknappen säkerställer praktiska servicefunktioner. D-SERIES-reläerna finns i DRI- och DRM-version med antingen socklar för PUSH IN-teknik eller skruvanslutning och kan kompletteras med ett stort urval av tillbehör. Dessa innefattar märkningar och insticksskyddskopplingar med LED-lampor eller släckdioder.
• Kontrollspänningar från 12 till 230 V
• Brytströmmar från 5 till 30 A
• 1 till 4 växlande kontakter
• Varianter med inbyggd LED, eller provknapp
• Skräddarsydda tillbehör från överkopplingar till märkning
-
Produkt-ID:2576220000VPE:10 items
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 24 V DC, Varaktig ström: 10 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2576210000VPE:10 items
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 24 V DC, Varaktig ström: 10 A, PUSH IN, Testknapp finns: Ja
-
Produkt-ID:2576260000VPE:10 items
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 24 V AC, Varaktig ström: 10 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2576250000VPE:10 items
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 24 V AC, Varaktig ström: 10 A, PUSH IN, Testknapp finns: Ja
-
Produkt-ID:2575980000VPE:10 items
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 115 V AC, Varaktig ström: 10 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2576180000VPE:10 items
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 115 V AC, Varaktig ström: 10 A, PUSH IN, Testknapp finns: Ja
-
Produkt-ID:2576280000VPE:10 items
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 230 V AC, Varaktig ström: 10 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2576160000VPE:10 items
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 230 V AC, Varaktig ström: 10 A, PUSH IN, Testknapp finns: Ja
-
Produkt-ID:2476340000VPE:10 items
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 12 V DC, Varaktig ström: 10 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2476740000VPE:10 items
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 12 V DC, Varaktig ström: 10 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
-
Produkt-ID:2476680000VPE:10 items
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 24 V DC, Varaktig ström: 10 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2476750000VPE:10 items
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 24 V DC, Varaktig ström: 10 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
-
Produkt-ID:2476700000VPE:10 items
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 110 V DC, Varaktig ström: 10 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2476770000VPE:10 items
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 110 V DC, Varaktig ström: 10 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
-
Produkt-ID:2476710000VPE:10 items
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 24 V AC, Varaktig ström: 10 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2476780000VPE:10 items
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 24 V AC, Varaktig ström: 10 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
-
Produkt-ID:2476720000VPE:10 items
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 115 V AC, Varaktig ström: 10 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2476790000VPE:10 items
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 115 V AC, Varaktig ström: 10 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja
-
Produkt-ID:2476730000VPE:10 items
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 230 V AC, Varaktig ström: 10 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2476800000VPE:10 items
D-SERIES DRI, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 230 V AC, Varaktig ström: 10 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Ja