1상 AC 출력
최대 30A의 높은 AC 부하를 신뢰성 있게, 완전히 무마모, 무소음으로 스위칭.
- 부하 회로 1상: 24…230 V AC / 20 A, 42…600 V AC / 30 A 또는 24…1000 V DC / 15 A
- 폭 17.8 mm 부터 컴팩트한 디자인
- 내장형 전류 감시를 사용한 버전은 전류 감시를 가능하게 함
- 내장 히트 싱크 DIN 레일 TS35에 마운팅하기 위한 마운팅 레일 베이스로 사용 준비 완료
- 회로 차단기를 사용한 단락 보호 가능
- 출력 결선, 링 러그 적합
-
항목 번호:2986890000패키징 단위:1 PC
Power Solid-State Relais, Solid state contactor, Rated control voltage: 3...32 V DC , Rated switching voltage: 24…230 V AC +10% -15%, Continuous current: 20 A
-
항목 번호:2986900000패키징 단위:1 PC
Power Solid-State Relais, Solid state contactor, Rated control voltage: 4…32 V DC , Rated switching voltage: 42…600 V AC +10% -15%, Continuous current: 30 A
Added to Your Shopping Cart