MICROOPTO
Kompaktní a výkonná polovodičová relé ve formátu svorkovnice
Úspora prostoru na panelu je stále více důležitá a vyžaduje ještě kompaktnější komponenty. Díky kompaktním a výkonným polovodičovým relé MICROOPTO získáváte výhodu z desítek let našich zkušeností ve výrobě
produktů ve formátu svorkovnice. Rodina MICROOPTO zahrnuje vysoce kvalitní polovodičová relé pro řešení problémů konkrétní aplikace a poskytuje vysoký výkon v šířce pouze 6,1 mm. Široký rozsah příslušenství od zásuvných přípojek po koncové značky znamená, že řešení je obzvláště všestranné. Díky mezinárodním schválením je možné celosvětové využití. Spolehlivá funkce je zajištěna integrovaným ochranným odrušovacím obvodem pro vstupy a výstupy. Široké portfolio MICROOPTO zahrnuje řadu řešení pro speciální zátěže. Například pro indukční zátěže do 10 A při 24 V DC nebo pro DC zátěže do 300 V. Navíc jsou zde řešení pro odpojování 5V TTL vstupů a výstupů, pro frekvence do 550 kHz, a také verze s jedním CO kontaktem pro invertování signálů.
Úspora prostoru na panelu je stále více důležitá a vyžaduje ještě kompaktnější komponenty. Díky kompaktním a výkonným polovodičovým relé MICROOPTO získáváte výhodu z desítek let našich zkušeností ve výrobě
produktů ve formátu svorkovnice. Rodina MICROOPTO zahrnuje vysoce kvalitní polovodičová relé pro řešení problémů konkrétní aplikace a poskytuje vysoký výkon v šířce pouze 6,1 mm. Široký rozsah příslušenství od zásuvných přípojek po koncové značky znamená, že řešení je obzvláště všestranné. Díky mezinárodním schválením je možné celosvětové využití. Spolehlivá funkce je zajištěna integrovaným ochranným odrušovacím obvodem pro vstupy a výstupy. Široké portfolio MICROOPTO zahrnuje řadu řešení pro speciální zátěže. Například pro indukční zátěže do 10 A při 24 V DC nebo pro DC zátěže do 300 V. Navíc jsou zde řešení pro odpojování 5V TTL vstupů a výstupů, pro frekvence do 550 kHz, a také verze s jedním CO kontaktem pro invertování signálů.
-
Art.-Nr.:8937920000VPE:1 ks
MICROOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 5 V TTL , Rated switching voltage: 24 VDC ±20 %, Trvalý proud: 100 mA, Šroubové připojení
-
Art.-Nr.:8937930000VPE:1 ks
MICROOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC...28 V DC , Rated switching voltage: 5 V TTL, Trvalý proud: 50 mA, Šroubové připojení
-
Item No.:8973450000Packaging unit:1 ks
MICROOPTO, Svorka s průchodkou, Šroubové připojení
-
-
Item No.:8937990000Packaging unit:1 ks
MICROOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC...28 V DC , Rated switching voltage: 19.6…28.8 V DC, Trvalý proud: 50 mA, Šroubové připojení
Added to Your Shopping Cart