V1 bagnetowe, metal
-
Nr. produktu:1963120000Jedn. opak.:10 szt.
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, wariant 1 metal, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Nr. produktu:1963130000Jedn. opak.:10 szt.
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, wariant 1 metal, zabezpieczenie przeciwzgięciowe, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Nr. produktu:1963140000Jedn. opak.:10 szt.
Wtyk RJ45 zacisk, wariant 1 metal, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Nr. produktu:1963150000Jedn. opak.:10 szt.
Wtyk RJ45 zacisk, wariant 1 metal, zabezpieczenie przeciwzgięciowe, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Nr. produktu:1963480000Jedn. opak.:10 szt.
Kołnierz RJ45, IP67, Wersja 1 metalowa, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Nr. produktu:1963470000Jedn. opak.:10 szt.
Kołnierz RJ45, IP67, Złącze RJ45 / RJ45, wersja 1, metalowa, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Nr. produktu:1962550000Jedn. opak.:10 szt.
Pusta obudowa, Obudowa wtyku, wariant 1 zgodny z IEC 61076-3-106, IP67
-
Nr. produktu:1962560000Jedn. opak.:10 szt.
Pusta obudowa, obudowa wtyku zabezpieczenie przeciwzgięciowe, wariant 1 zgodny z IEC 61076-3-106, IP67
-
Nr. produktu:1963540000Jedn. opak.:10 szt.
Pusta obudowa, obudowa kołnierzowa, wariant 1 zgodny z IEC 61076-3-106, IP67
-
Nr. produktu:1221030000Jedn. opak.:10 szt.
Pusta obudowa, obudowa kołnierzowa, wariant 1 zgodny z IEC 61076-3-106, IP67