Однопарные комплекты проводов Ethernet
Однопарный Ethernet – это технология, требующая использования только одной пары кабелей для передачи данных и питания.
Получаемые преимущества сделают однопарный Ethernet предпочитаемой сетью на уровне поля и за его пределами.
Преимущества однопарного Ethernet
• Последовательность: однопарный Ethernet обеспечивает унифицированное прохождение информации на основе Ethernet от датчика в облачную среду
• Готовность к будущему: основная технология для Industry 4.0 and IIoT
• Гибкость: рабочий диапазон до 1000 м и возможности передачи со скоростью до 1 Гбит/с обеспечивают универсальность использования
• Техническая эффективность: меньший вес, экономия используемого пространства и более простая установка
-
№ продукта:2726060020Упаковочная единица:1 Штука
Патч-кабель, M8 SPE (IEC63171-5) — IP67, прямой розеточный контакт, M8 SPE (IEC63171-5) — IP67, прямой штыревой разъем, T1-B, ПВХ, 2 m
-
№ продукта:2726070020Упаковочная единица:1 Штука
Патч-кабель, M8 SPE (IEC63171-5) — IP67, прямой штыревой разъем, M8 SPE (IEC63171-5) — IP67, прямой штыревой разъем, T1-B, ПВХ, 2 m
-
№ продукта:2726050020Упаковочная единица:1 Штука
Патч-кабель, M8 SPE (IEC63171-5) — IP67, прямой розеточный контакт, M8 SPE (IEC63171-5) — IP67, прямой розеточный контакт, T1-B, ПВХ, 2 m
-
№ продукта:2726050050Упаковочная единица:1 Штука
Патч-кабель, M8 SPE (IEC63171-5) — IP67, прямой розеточный контакт, M8 SPE (IEC63171-5) — IP67, прямой розеточный контакт, T1-B, ПВХ, 5 m
-
№ продукта:2726050100Упаковочная единица:1 Штука
Патч-кабель, M8 SPE (IEC63171-5) — IP67, прямой розеточный контакт, M8 SPE (IEC63171-5) — IP67, прямой розеточный контакт, T1-B, ПВХ, 10 m
-
№ продукта:2726050150Упаковочная единица:1 Штука
Патч-кабель, M8 SPE (IEC63171-5) — IP67, прямой розеточный контакт, M8 SPE (IEC63171-5) — IP67, прямой розеточный контакт, T1-B, ПВХ, 15 m
-
№ продукта:2726050200Упаковочная единица:1 Штука
Патч-кабель, M8 SPE (IEC63171-5) — IP67, прямой розеточный контакт, M8 SPE (IEC63171-5) — IP67, прямой розеточный контакт, T1-B, ПВХ, 20 m
-
№ продукта:2726050400Упаковочная единица:1 Штука
Патч-кабель, M8 SPE (IEC63171-5) — IP67, прямой розеточный контакт, M8 SPE (IEC63171-5) — IP67, прямой розеточный контакт, T1-B, ПВХ, 40 m