Latiguillo Cat.5 PUR verde
-
Cikkszám:1166000003Csomagolási egység:1 Pieza
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 0.3 m
-
N. articolo:1166000004Confezione:1 Pieza
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 0.4 m
-
N. articolo:1166000005Confezione:1 Pieza
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 0.5 m
-
N. articolo:1166000010Confezione:1 Pieza
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 1 m
-
N. articolo:1166000015Confezione:1 Pieza
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 1.5 m
-
N. articolo:1166000020Confezione:1 Pieza
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 2 m
-
-
항목 번호:1166000030패키징 단위:1 Pieza
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 3 m
-
항목 번호:1166000050패키징 단위:1 Pieza
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 5 m
-
Product ID:1166000100VPE:1 Pieza
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 10 m
-
Product ID:1166000150VPE:1 Pieza
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 15 m
-
Nr. produktu:1166000200Jedn. opak.:1 Pieza
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 20 m
-
Nr. produktu:1166000250Упаковочная единица:1 Pieza
Cable de sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 25 m