LMZFL 5/135
Húzórugós csatlakozás 135° kivezetési iránnyal, változó osztásközzel: 5,00 - 5,08 mm (1 alkatrész 2 osztásközzel).
Névleges adatok:
- 24 A 40°C-on / 630 V (IEC) vagy 15 A / 300 V (UL)
- 0,13 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- UL 94 szerinti éghetőségi osztály: V0
Az alkalmazás előnyei:
- Hőmérséklet-álló: hosszú idejű ellenállás 120°C-ig a nagy teljesítményű Wemid szigetelőanyagnak köszönhetően
- Illeszthető: egyszerű osztásköz-illesztés 5,00 - 5,08 mm-ig (0,200 inch)
- Kényelmes: opcionális kar a kapocspont egyszerű nyitásához
-
Cikkszám:1914560000Csomagolási egység:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 2, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.5 mm², Doboz
-
Cikkszám:1914580000Csomagolási egység:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 3, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.5 mm², Doboz
-
Cikkszám:1914590000Csomagolási egység:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 4, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.5 mm², Doboz
-
Cikkszám:1914600000Csomagolási egység:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 5, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.5 mm², Doboz
-
Cikkszám:1914640000Csomagolási egység:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 6, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.5 mm², Doboz
-
Cikkszám:1914720000Csomagolási egység:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 7, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.5 mm², Doboz
-
Cikkszám:1914790000Csomagolási egység:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 8, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.5 mm², Doboz
-
Cikkszám:1914830000Csomagolási egység:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 9, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.5 mm², Doboz
-
Cikkszám:1914860000Csomagolási egység:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 10, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.5 mm², Doboz
-
Cikkszám:1914990000Csomagolási egység:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 11, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.5 mm², Doboz
-
Cikkszám:1915030000Csomagolási egység:100 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 12, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.5 mm², Doboz
-
Cikkszám:1958330000Csomagolási egység:50 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 14, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.5 mm², Doboz
-
Cikkszám:1958370000Csomagolási egység:50 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 16, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.5 mm², Doboz
-
Cikkszám:1958410000Csomagolási egység:50 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 18, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, Húzórugós csatlakozás aktuátorral, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 2.5 mm², Doboz