BLZ 7.62HP/180F
A kompakt és hatékony megoldás, kisebb, max. 12 kVA teljesítményű UL-600V alkalmazásokhoz
- 29 A, 630 V (IEC)
- 20 A, 600 V feszültségen (UL)
- Egy rekeszes csatlakozóprofil
- Rögzítési tartomány: 0.08 - 4 mm² / AWG 28 - 12
Segítségnyújtás az eszköz tanúsításában:
- Megfelel a 600 V követelményeinek az UL 508 / UL840 szerint.
- Megfelel az érintésvédelemmel kapcsolatos fokozott követelményeknek az IEC 68100-5-1 szerint
-
Cikkszám:1095770000Csomagolási egység:15 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 7.62 mm, Pólusszám: 11, 180°, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 4 mm², Doboz
-
Cikkszám:1095780000Csomagolási egység:15 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 7.62 mm, Pólusszám: 12, 180°, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 4 mm², Doboz
-
Cikkszám:1095710000Csomagolási egység:30 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 7.62 mm, Pólusszám: 5, 180°, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 4 mm², Doboz
-
Cikkszám:1095760000Csomagolási egység:15 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 7.62 mm, Pólusszám: 10, 180°, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 4 mm², Doboz
-
Cikkszám:1095680000Csomagolási egység:60 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 7.62 mm, Pólusszám: 2, 180°, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 4 mm², Doboz
-
Cikkszám:1095720000Csomagolási egység:25 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 7.62 mm, Pólusszám: 6, 180°, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 4 mm², Doboz
-
Cikkszám:1095690000Csomagolási egység:45 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 7.62 mm, Pólusszám: 3, 180°, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 4 mm², Doboz
-
Cikkszám:1095700000Csomagolási egység:35 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 7.62 mm, Pólusszám: 4, 180°, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 4 mm², Doboz
-
Cikkszám:1095740000Csomagolási egység:20 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 7.62 mm, Pólusszám: 8, 180°, Csavaros csatlakozás, Vezetékátmérő (névleges csatlakozás), max.: 4 mm², Doboz