SPE Connectors
L'Ethernet à paire unique (SPE) est une technologie qui ne nécessite qu'une seule paire de fils pour transmettre les données et l'alimentation.
Les avantages qui en découlent feront de la SPE le réseau préféré sur le terrain et au-delà.
Avantages de l'Ethernet à paire unique :
• Cohérence : l'Ethernet à paire unique permet une communication Ethernet uniforme du capteur jusqu'au nuage
• A l'épreuve du temps : une technologie clé pour l'industrie 4.0 et l'IdO
• Souplesse : des portées allant jusqu'à 1000 m et des propriétés de transmission allant jusqu'à 1 Gbit/s permettent une utilisation dans toutes les applications
• Innovation : plus léger, moins d'espace requis et un effort d'installation réduit
-
-
Ürün No.:2726010000Ambalaj birimi:100 PC
PCB plug-in connector, SPE (Single Pair Ethernet), Clip-on flange, THT/THR solder connection, 1.80 mm, Number of poles: 2, 90°, Solder pin length (l): 2.1 mm, Ni/Au, silver, Tape
-
Ürün No.:2795120000Ambalaj birimi:100 PC
PCB plug-in connector, SPE (Single Pair Ethernet), Clip-on flange, THT/THR solder connection, 1.80 mm, Number of poles: 2, 90°, Solder pin length (l): 2.1 mm, Ni/Au, black, Tape
-
Ürün No.:2795170000Ambalaj birimi:100 PC
PCB plug-in connector, SPE (Single Pair Ethernet), Clip-on flange, THT/THR solder connection, 1.80 mm, Number of poles: 2, 180°, Solder pin length (l): 2.1 mm, Ni/Au, silver, Tape
-
Ürün No.:2795100000Ambalaj birimi:100 PC
Built-in plugs, M8 PCB insert, Solder connection, IP67 with housing, THT/THR solder connection, 90°, Number of poles: 2, Tape
-
Ürün No.:2795110000Ambalaj birimi:100 PC
Built-in plugs, M8 PCB insert, Solder connection, IP67 with housing, SMD solder connection, 180°, Number of poles: 2, Tape
-
Ürün No.:2735920000Ambalaj birimi:100 PC
Built-in plugs, M8 PCB insert, Solder connection, IP67 with housing, THT/THR solder connection, 180°, Number of poles: 2, Tape
-
Ürün No.:2726030000Ambalaj birimi:20 PC
PCB, M8 socket housing, IP67, Backpanel mounting
-
Ürün No.:2726020000Ambalaj birimi:10 PC
PCB, M8 socket housing, IP67, Frontpanel mounting
-
Ürün No.:2739640000Ambalaj birimi:10 PC
Locknut, PCB, M8 socket housing