SPE Connectors
싱글 페어 이더넷(SPE)은 데이터와 전력 공급을 와이어 한 쌍으로 모두 처리하는 기술입니다.
이러한 이점 때문에 SPE는 현장을 비롯해 여러 환경에서 다양하게 활용될 것으로 기대되고 있습니다.
싱글 페어 이더넷(SPE)의 이점:
- 일관성: SPE는 센서에서 클라우드까지 균일한 이더넷 기반 커뮤니케이션을 제공합니다.
- 미래 대비: Industry 4.0과 IIoT의 핵심 기술입니다.
- 유연성: 최대 범위 1,000m, 전송 속성 최대 1Gbps로 다양한 응용 분야에서 활용 가능합니다.
- 혁신성: 더 가볍고, 공간을 덜 차지하며, 설치도 상대적으로 수월합니다.
-
항목 번호:3150600000패키징 단위:62 PC
PCB 플러그인 커넥터, SPE (Single Pair Ethernet), 클립온 플랜지, THT/THR 용접 결선, 1.80 mm, 극 수: 2, 90°, 솔더 핀 길이(l): 2.1 mm, Ni/Au, 검정, Tube
-
항목 번호:3150590000패키징 단위:62 PC
PCB 플러그인 커넥터, SPE (Single Pair Ethernet), 클립온 플랜지, THT/THR 용접 결선, 1.80 mm, 극 수: 2, 90°, 솔더 핀 길이(l): 2.1 mm, Ni/Au, 검정, Tube
-
항목 번호:3180870000패키징 단위:10 PC
PCB 플러그인 커넥터, SPE (Single Pair Ethernet), 클립온 플랜지, THT/THR 용접 결선, 극 수: 2, 180°, Ni/Au, 검정, Tape
-
항목 번호:3228140000패키징 단위:1000 PC
PCB 플러그인 커넥터, SPE (Single Pair Ethernet), 클립온 플랜지, THT/THR 용접 결선, 극 수: 2, 180°, Ni/Au, 검정, Tape
-
항목 번호:3228130000패키징 단위:1000 PC
PCB 플러그인 커넥터, SPE (Single Pair Ethernet), 클립온 플랜지, THT/THR 용접 결선, 극 수: 2, 180°, Ni/Au, 검정, Tape
-
항목 번호:3234500000패키징 단위:100 PC
PCB 플러그인 커넥터, SPE (Single Pair Ethernet), 클립온 플랜지, THT/THR 용접 결선, 1.80 mm, 극 수: 2, 90°, 솔더 핀 길이(l): 2.1 mm, Ni/Au, 검정, 릴
-
항목 번호:3234510000패키징 단위:100 PC
PCB 플러그인 커넥터, SPE (Single Pair Ethernet), 클립온 플랜지, THT/THR 용접 결선, 1.80 mm, 극 수: 2, 90°, 솔더 핀 길이(l): 2.1 mm, Ni/Au, 검정, 릴
-
항목 번호:2726010000패키징 단위:100 PC
PCB 플러그인 커넥터, SPE (Single Pair Ethernet), 클립온 플랜지, THT/THR 용접 결선, 1.80 mm, 극 수: 2, 90°, 솔더 핀 길이(l): 2.1 mm, Ni/Au, 은색, Tape
-
항목 번호:2795120000패키징 단위:100 PC
PCB 플러그인 커넥터, SPE (Single Pair Ethernet), 클립온 플랜지, THT/THR 용접 결선, 1.80 mm, 극 수: 2, 90°, 솔더 핀 길이(l): 2.1 mm, Ni/Au, 검정, Tape
-
항목 번호:2795100000패키징 단위:100 PC
내장 플러그, M8 PCB 인서트, 용접 결선, IP67(하우징 미포함), THT/THR 용접 결선, 90°, 극 수: 2, Tape
-
항목 번호:2795110000패키징 단위:100 PC
내장 플러그, M8 PCB 인서트, 용접 결선, IP67(하우징 미포함), SMD 용접 결선, 180°, 극 수: 2, Tape
-
항목 번호:2735920000패키징 단위:100 PC
내장 플러그, M8 PCB 인서트, 용접 결선, IP67(하우징 미포함), THT/THR 용접 결선, 180°, 극 수: 2, Tape
-
-
-