Elevate tensioni DC
I relè di commutazione possono annullare solo tensioni DC e correnti relativamente ridotte, perché manca il passaggio zero per l'annullamento dell'arco. Il valore massimo di corrente continua dipende anche dalla tensione di commutazione e dalle condizioni di progettazione quali la spaziatura tra contatti e la velocità di apertura contatto.
Nel caso di carichi DC induttivi non amplificati, l'energia immagazzinata nel carico induttivo può accendere un arco permanente che passa la corrente attraverso i contatti aperti. Questo causa un'usura del contatto estremamente elevata, con conseguente malfunzionamento prematuro. Tali carichi elevati possono essere commutati in modo affidabile se si utilizzano accoppiatori a relè elettromeccanici e relè a stato solido appositamente progettati per questa applicazione. Questi, ad esempio, sono dotati di magneti di spegnimento integrati o di aperture a contatto grande, che riducono notevolmente l'usura dei contatti. Di seguito sono riportate speciali soluzioni di relè per la commutazione di tensioni DC e corrente elevate.
-
N. articolo:2773660000Confezione:10 Pezzo
TERMSERIES compatta, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC ±20 % , Tensione di commutazione nominale: 300 V DC, Corrente permanente: 1 A, PUSH IN
-
N. articolo:1219850000Confezione:10 Pezzo
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 1, Contatto NA con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
-
N. articolo:1219870000Confezione:10 Pezzo
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 1, Contatto NA con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 110 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
-
N. articolo:1219880000Confezione:10 Pezzo
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 1, Contatto NA con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 220 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
-
N. articolo:1219920000Confezione:10 Pezzo
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 1, Contatto NA con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
-
N. articolo:1219930000Confezione:10 Pezzo
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 1, Contatto NA con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
-
N. articolo:1220050000Confezione:10 Pezzo
D-SERIES DRW / DRH, relè 1 contatto NA e 1 contatto NC con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
-
N. articolo:1220070000Confezione:10 Pezzo
D-SERIES DRW / DRH, relè 1 contatto NA e 1 contatto NC con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 110 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
-
N. articolo:1220080000Confezione:10 Pezzo
D-SERIES DRW / DRH, relè 1 contatto NA e 1 contatto NC con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 220 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
-
N. articolo:1220120000Confezione:10 Pezzo
D-SERIES DRW / DRH, relè 1 contatto NA e 1 contatto NC con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
-
N. articolo:1220130000Confezione:10 Pezzo
D-SERIES DRW / DRH, relè 1 contatto NA e 1 contatto NC con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
-
N. articolo:1220150000Confezione:10 Pezzo
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto NA con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
-
N. articolo:1220180000Confezione:10 Pezzo
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto NA con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 110 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
-
N. articolo:1220190000Confezione:10 Pezzo
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto NA con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 220 V DC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
-
N. articolo:1220220000Confezione:10 Pezzo
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto NA con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì
-
N. articolo:1220230000Confezione:10 Pezzo
D-SERIES DRW / DRH, relè, Numero di contatti: 2, Contatto NA con magnete di estinzione AgSnO, Tensione nominale: 230 V AC, Corrente permanente: 16 A, Collegamenti a spina piatta (4,8 mm x 0,5 mm), Tasto di prova disponibile: Sì