塑料电缆接头 - Ex e,4 焦耳
聚酰胺电缆头,适用于防爆区 Ex e (增强安全防爆) 和 Ex i (本安防爆)。
魏德米勒的这一产品系列不仅符合标准,还极为灵活:电缆接头性能出色,得益于 4/7 Joule 增强耐冲击性和可低至 -60°C 的温度范围,因此不受任何限制。产品都已经过测试,满足现行标准和 EN 60079-0 指令,并经过 ATEX 和 IECEx 认证。
魏德米勒的这一产品系列不仅符合标准,还极为灵活:电缆接头性能出色,得益于 4/7 Joule 增强耐冲击性和可低至 -60°C 的温度范围,因此不受任何限制。产品都已经过测试,满足现行标准和 EN 60079-0 指令,并经过 ATEX 和 IECEx 认证。
-
商品编号:1461170000包装单位:10 PC
VG Exe 4J (防爆塑料电缆接头 4J Exe), 电缆接头, 直, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
-
商品编号:1461150000包装单位:20 PC
VG Exe 4J (防爆塑料电缆接头 4J Exe), 电缆接头, 直, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
-
商品编号:1461180000包装单位:10 PC
VG Exe 4J (防爆塑料电缆接头 4J Exe), 电缆接头, 直, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
-
商品编号:1461140000包装单位:20 PC
VG Exe 4J (防爆塑料电缆接头 4J Exe), 电缆接头, 直, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
Added to Your Shopping Cart