PICOPAK - 소형 아이솔레이션 증폭기 및 트랜스듀서
단자대 디자인으로 아이솔레이션 증폭기, 수동 아이솔레이터, 리미트 스위치 및 온도 트랜스듀서를 포함한 측정 트랜스듀서를 구성합니다.
제한된 설치 공간에서 정밀한 신호 처리 및 신뢰성 있는 신호 분리에 이상적입니다.
제한된 설치 공간에서 정밀한 신호 처리 및 신뢰성 있는 신호 분리에 이상적입니다.
- 6mm의 컴팩트한 디자인 – 단자대만큼 평평합니다
- 작동 온도 범위: −40 °C ~ +70 °C (모델에 따라 다름)
- 나사식 또는 푸시인 연술 버전 제공
- 일부 모델에는 간편한 식별을 위한 QR 코드 및 상태 LED 포함
-
항목 번호:2501110000패키징 단위:1 PC
패시브 아이솔레이터, 출력 전류 루프 전원 공급, 입력 : 4-20 mA, 출력 : 4-20 mA
-
항목 번호:2517450000패키징 단위:1 PC
패시브 아이솔레이터, 출력 전류 루프 전원 공급, 입력 : 4-20 mA, 출력 : 4-20 mA
-
-
-
항목 번호:3127350000패키징 단위:10 PC
시그널 컨버터/절연기, 전압 분배기, 입력 : 0~130 V DC, 출력 : 0-10 V, 공급 전압: 외부 공급 장치 없음
-
항목 번호:3127370000패키징 단위:10 PC
시그널 컨버터/절연기, 입력 : 0~70 V DC, 출력 : 0-10 V, 공급 전압: 외부 공급 장치 없음
-
Added to Your Shopping Cart