Buchsenstecker - PUSH IN Federanschluss
Der etablierte Standard für den Anschluss von Signalen setzt neue Maßstäbe. Maximale Anschlussdichte auf kleinstem Raum – für den Feldanschluss der typischen Sensorleitungen bis 1,5 mm² legt die zweireihige B2CF die Messlatte ganz nach oben und schließt die Lücke zwischen weniger Platz und mehr Funktionen.
Das Ergebnis ist eine Anschlusslösung für Standard- Industrieleitungen mit einem 1,75-mm-Raster, die 30 % kleiner ist als eine vergleichbare Lösung mit einem 2,5-mm-Raster – und die zu 100 % die Robustheit des 3,5-mm-Rasters aufweist.
Kompakt und sicher:
Eine zuverlässige Leiteranschlussmethode: Keine Wartung erforderlich mit PUSH IN
Sichere Stiftleiste: Fingersicher
Eine zuverlässige Verbindung für den Einsatz unter extremen Bedingungen: Entriegelungsknopf
Zukunftssicher: Halogenfreie Isolationsmaterialien
Zuverlässige Beschriftung: Große Stift-Markierung
Sichere Installation: Bequeme Codierung
Die wichtigsten Vorteile für Ihre Anwendung:
Effizienz – höchste Komponentendichte auf der Leiterplatte.
Geeignet für den Industrieeinsatz – minimale Baugröße bei maximaler Festigkeit.
Prozessoptimiert – automatische Bestückung und Reflow-Löten; schnelle Verbindungen.
Easy to Use – sichere Befestigung und Drahtverbindung ohne Werkzeug.
Anwendungsorientiert: einfache Beschriftung und zuverlässige Codierung trotz kompakter Abmessungen.
Miniaturisierung ist mehr als nur eine höhere Funktionsdichte auf kleinerem Raum:
Jeder Millimeter weniger Größe bedeutet weniger Platzbedarf und damit auch weniger Installationskosten für den Kunden.
-
Art.-Nr.:1277270000VPE:215 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 4, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1277280000VPE:145 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1277290000VPE:132 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 8, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1277310000VPE:102 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 10, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1277320000VPE:84 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 12, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1277330000VPE:72 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 14, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1277340000VPE:66 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 16, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1277350000VPE:54 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 18, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1277360000VPE:48 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 20, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1277370000VPE:48 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 22, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1277380000VPE:42 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 24, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1277410000VPE:36 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 28, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1277420000VPE:30 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 30, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1277430000VPE:30 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 32, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1277440000VPE:30 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 34, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1277450000VPE:24 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 36, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:2558420000VPE:24 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 40, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1277460000VPE:215 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 4, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1277470000VPE:145 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1277480000VPE:132 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 8, 180°, PUSH IN mit Betätigungstaste, Conductor cross-section (rated connection), max.: 1.5 mm², Box