Conexión por tornillo
- 2 contactos conmutados
- Material de contacto: AgNi
- Entrada multitensión única de 24 V a 230 V CU
- Tensiones de entrada de 5 V CC a 230 V CU con señalización de color: CA: rojo, CC: azul, CU: blanco
-
N.º de artículo:2662880000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1123490000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1123470000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1123500000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1123510000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 48 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1123520000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 60 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1123480000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1123550000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±10 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1123530000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 120 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1123570000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 230 V AC ±5 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1123540000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 230 V UC ±5 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No