Contacts AgNi
• 1 contact inverseur
• Connexion par contact : vissé et PUSH-IN
• Matériau des contacts : AgNi
• Entrée de tension multiple unique de 24 à 230 V UC
• Tensions d'entrée à partir de 24 V DC et 24 V UC avec repérage coloré : DC : bleu, UC : blanc
• Version à bouton de test verrouillable pour commutation manuelle
-
Référence produit:2988330000Conditionnement:5 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 24...230 V UC, Courant permanent: 16 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Oui
-
Référence produit:2988280000Conditionnement:5 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 16 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Oui
-
Référence produit:2988300000Conditionnement:5 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 24 V UC ±10 %, Courant permanent: 16 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Oui
-
Référence produit:2988310000Conditionnement:5 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 120 V UC ±10 %, Courant permanent: 16 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Oui
-
항목 번호:2988320000Упаковочная единица:5 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 230 V UC ±5 %, Courant permanent: 16 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Oui
-
Référence produit:2988430000Conditionnement:5 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 24...230 V UC, Courant permanent: 16 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Oui
-
Référence produit:2988390000Conditionnement:5 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 16 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Oui
-
Référence produit:2988400000Conditionnement:5 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 24 V UC ±10 %, Courant permanent: 16 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Oui
-
Référence produit:2988410000Conditionnement:5 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 120 V UC ±10 %, Courant permanent: 16 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Oui
-
Référence produit:2988420000Conditionnement:5 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 230 V UC ±5 %, Courant permanent: 16 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Oui