SFC 21 mm
Výhody:
- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V2
- Rychlá instalace bez nářadí
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard
- K dispozici ve výškách 12 mm, 21 mm a 30 mm
Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.
-
ID výrobku:1813190000Obalová jednotka:200 ks
SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 1.5 - 2.5 mm, 21 x 5.8 mm, Bílá
-
ID výrobku:1779080001Obalová jednotka:200 ks
SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 2 - 3.5 mm, 21 x 5.8 mm, Bílá
-
ID výrobku:1805810000Obalová jednotka:120 ks
SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 3 - 5 mm, 21 x 5.8 mm, Bílá
-
ID výrobku:1062050000Obalová jednotka:120 ks
SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 4 - 6 mm, 21 x 9.3 mm, Bílá
-
Tuotteen tunnus:1025260000Csomagolási egység:80 ks
SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, Bílá
-
N. articolo:1813210000販売単位:200 ks
SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 1.5 - 2.5 mm, 21 x 5.8 mm, Žlutá
-
Ürün No.:1779080004Obalová jednotka:200 ks
SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 2 - 3.5 mm, 21 x 5.8 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1805780000Obalová jednotka:120 ks
SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 3 - 5 mm, 21 x 5.8 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1062070000Obalová jednotka:120 ks
SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 4 - 6 mm, 21 x 9.3 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1025270000Obalová jednotka:80 ks
SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1813200000Obalová jednotka:200 ks
SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 1.5 - 2.5 mm, 21 x 5.8 mm, Červená
-
ID výrobku:1779080003Obalová jednotka:200 ks
SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 2 - 3.5 mm, 21 x 5.8 mm, Červená
-
ID výrobku:1805790000Obalová jednotka:120 ks
SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 3 - 5 mm, 21 x 5.8 mm, Červená
-
ID výrobku:1062080000Obalová jednotka:120 ks
SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 4 - 6 mm, 21 x 9.3 mm, Červená
-
ID výrobku:1025290000Obalová jednotka:80 ks
SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, Červená
-
ID výrobku:1813220000Obalová jednotka:200 ks
SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 1.5 - 2.5 mm, 21 x 5.8 mm, Modrá
-
ID výrobku:1779080002Obalová jednotka:200 ks
SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 2 - 3.5 mm, 21 x 5.8 mm, Modrá
-
ID výrobku:1805770000Obalová jednotka:120 ks
SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 3 - 5 mm, 21 x 5.8 mm, Modrá
-
ID výrobku:1062090000Obalová jednotka:120 ks
SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 4 - 6 mm, 21 x 9.3 mm, Modrá
-
ID výrobku:1025300000Obalová jednotka:80 ks
SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, Modrá