Crimpwerkzeuge
... para terminales tubulares
... para contactos torneados/estampados
... para contactos aislados/sin aislar
para conectores coaxiales
Herramientaspara prensar conectores modulares
... para terminales tubulares (EN 13600), de compresión (DIN 46235) y preaislados (DIN 46234)
Herramienta para prensar diversas...
Herramienta stripax plus para cortar, desaislar y prensar - Accesorios
Systém vsazování ručního nástroje
Náhradní díly
-
-
Produkt-ID:0567300000VPE:1 Pieza
Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.5mm², 6mm², Crimpado cuadrado
-
Ürün No.:9012500000Ambalaj birimi:1 Pieza
Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.5mm², 4mm², Crimpado trapezoidal
-
Ürün No.:9014350000Ambalaj birimi:1 Pieza
Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.14mm², 6mm², Crimpado trapezoidal
-
Ürün No.:1444050000Ambalaj birimi:1 Pieza
Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.14mm², 6mm², Crimpado trapezoidal
-
-
Ürün No.:9011460000Ambalaj birimi:1 Pieza
Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.25mm², 6mm², Crimpado con perfil trapezoidal
-
N.º de artículo:1445070000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.25mm², 10mm², Conexión crimpada hexagonal
-
Produkt ID:1445080000Packaging unit:1 Pieza
Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.14mm², 10mm², Crimpado cuadrado
-
N.º de artículo:9012600000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales tubulares, 6mm², 16mm², Conexión crimpada con engastes
-
N.º de artículo:9013600000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales tubulares, 6mm², 16mm², Conexión crimpada con engastes
-
N.º de artículo:9006450000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales tubulares, 25mm², 50mm², Conexión crimpada con engastes
-
N.º de artículo:2903660000Unidad de embalaje:1 Pieza
0.14mm², 2.5mm², Crimpado trapezoidal
-
N.º de artículo:9017360000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.5mm², 6mm², Crimpado cuadrado
-
N.º de artículo:9017300000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.5mm², 4mm², Crimpado trapezoidal
-
N.º de artículo:9017440000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.14mm², 6mm², Crimpado trapezoidal
-
N.º de artículo:1527230000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.14mm², 6mm², Crimpado trapezoidal
-
N.º de artículo:2831390000Unidad de embalaje:1 Pieza
0.14mm², 6mm², Crimpado trapezoidal
-
N.º de artículo:9017900000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.25mm², 6mm², Crimpado con perfil trapezoidal
-
N.º de artículo:1989320000Unidad de embalaje:1 Pieza
0.25mm², 10mm², Conexión crimpada hexagonal