Messwandler-Trennklemmen
-
Art.-Nr.:2710070000VPE:50 Stück
Prüftrenn-Reihenklemme, Hybrid Anschluss, 6 mm², 500 V, 30 A, dunkelbeige
-
-
-
Art.-Nr.:2710100000VPE:50 Stück
Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschluss, grün / gelb, 6 mm², 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
Art.-Nr.:2710110000VPE:50 Stück
Prüftrenn-Reihenklemme, Hybrid Anschluss, 6 mm², 500 V, 30 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2710120000VPE:50 Stück
Schutzleiter-Reihenklemme, Hybrid Anschluss, 6 mm², grün / gelb
-
Art.-Nr.:2762280000VPE:50 Stück
Prüftrenn-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 30 A, dunkelbeige
-
Item No.:2762290000VPE:50 Stück
Prüftrenn-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 30 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2740030000VPE:50 Stück
Prüftrenn-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 50 V, 30 A, schwarz
-
Art.-Nr.:2740010000VPE:50 Stück
Prüftrenn-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 30 A, blau
-
-
-
Art.-Nr.:2740020000VPE:50 Stück
Prüftrenn-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 30 A, lichtgrau
-
-
-
-
-
-
Art.-Nr.:2792420000VPE:50 Stück
Prüftrenn-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 50 V, 30 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2792430000VPE:50 Stück
Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², grün / gelb