PSSR 1-fazowe
Skorzystaj z możliwości przełączania wysokich obciążeń AC sięgających 30 A oraz obciążeń DC sięgających 15 A całkowicie bez zużycia eksploatacyjnego, niezawodnie i bezgłośnie
Ze względu na wysoką odporność na wstrząsy i wibracje, wysoki prąd przełączania oraz opcjonalną możliwość prostego zastosowania bezpiecznika, nasze przekaźniki półprzewodnikowe mocy znacznie przewyższają wszelkie przekaźniki elektromagnetyczne, w szczególności w przypadku ich stosowania w technice procesowej. Kompaktowe moduły wyróżniają się niskim zapotrzebowaniem na energię, krótkim czasem
reakcji i bezgłośną pracą. Wersja z wbudowaną funkcją monitorowania prądu umożliwia monitorowanie prądów przełączania nawet pięciu obciążeń połączonych równolegle. Nasze nowe przekaźniki półprzewodnikowe idealnie nadają się do wielu
różnorodnych zadań: przełączania grzejników rurowych i promienników podczerwieni lub stałego monitorowania prądu.
Kompaktowy design o szerokości od 17,8 mm
Prądy przełączania do 30 A oraz do 15 A DC
Wysoka odporność na wstrząsy i drgania
Gotowe do użycia ze zintegrowanym radiatorem i podstawą szyny montażowej do montażu na szynie DIN TS35
Możliwość ochrony przed zwarciami dzięki zastosowaniu wyłączników nadprądowych
Wyjścia zewnętrzne przystosowane do oczkowych końcówek kablowych
Ze względu na wysoką odporność na wstrząsy i wibracje, wysoki prąd przełączania oraz opcjonalną możliwość prostego zastosowania bezpiecznika, nasze przekaźniki półprzewodnikowe mocy znacznie przewyższają wszelkie przekaźniki elektromagnetyczne, w szczególności w przypadku ich stosowania w technice procesowej. Kompaktowe moduły wyróżniają się niskim zapotrzebowaniem na energię, krótkim czasem
reakcji i bezgłośną pracą. Wersja z wbudowaną funkcją monitorowania prądu umożliwia monitorowanie prądów przełączania nawet pięciu obciążeń połączonych równolegle. Nasze nowe przekaźniki półprzewodnikowe idealnie nadają się do wielu
różnorodnych zadań: przełączania grzejników rurowych i promienników podczerwieni lub stałego monitorowania prądu.
-
Nr. produktu:2986890000Jedn. opak.:1 PC
Power Solid-State Relais, Solid state contactor, Rated control voltage: 3...32 V DC , Rated switching voltage: 24…230 V AC +10% -15%, Continuous current: 20 A
-
Nr. produktu:2986900000Jedn. opak.:1 PC
Power Solid-State Relais, Solid state contactor, Rated control voltage: 4…32 V DC , Rated switching voltage: 42…600 V AC +10% -15%, Continuous current: 30 A
-
Nr. produktu:2986920000Jedn. opak.:1 PC
Power Solid-State Relais, Solid state contactor, Rated control voltage: 4…32 V DC , Rated switching voltage: 42…600 V AC +10% -15%, Continuous current: 30 A
-
Nr. produktu:2986930000Jedn. opak.:1 PC
Power Solid-State Relais, Solid state contactor, Rated control voltage: 4.5…32 V DC , Rated switching voltage: 20.4…1000 V DC (IEC), Continuous current: 15 A, Screw connection
Added to Your Shopping Cart