Szilikon tömítőanyag, –60 °C - +70 °C
A Weidmüller korlátozások nélküli termékcsaládot kínál, és a szabványoknak való megfelelés mellett a kábelcsavarzat 4/7 joule-os megnövelt ütésállóságával és a korlátozás nélküli, akár -60°C-ig terjedő hőmérséklet-tartományával tűnik ki. Az aktuális szabvány és az EN 60079-0 irányelv szerint teszteltek, ATEX és IECEx tanúsítvánnyal rendelkeznek.
-
Cikkszám:2722430000Csomagolási egység:25 Darab
VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exi), Tömszelencék, egyenes, M 32, 10 mm, OD min. 16 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
-
Cikkszám:2722420000Csomagolási egység:25 Darab
VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exi), Tömszelencék, egyenes, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
-
Cikkszám:2722370000Csomagolási egység:50 Darab
VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exi), Tömszelencék, egyenes, M 16, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
-
Cikkszám:2722360000Csomagolási egység:50 Darab
VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exi), Tömszelencék, egyenes, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
-
Cikkszám:2722380000Csomagolási egység:50 Darab
VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exi), Tömszelencék, egyenes, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
-
Cikkszám:2722460000Csomagolási egység:10 Darab
VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exi), Tömszelencék, egyenes, M 40, 18 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
-
Cikkszám:2722450000Csomagolási egység:15 Darab
VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exi), Tömszelencék, egyenes, M 40, 10 mm, OD min. 20 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
-
Cikkszám:2722440000Csomagolási egység:20 Darab
VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exi), Tömszelencék, egyenes, M 32, 15 mm, OD min. 19 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
-
Cikkszám:2722350000Csomagolási egység:100 Darab
VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exi), Tömszelencék, egyenes, M 12, 10 mm, OD min. 4 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
-
Cikkszám:2722410000Csomagolási egység:50 Darab
VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exi), Tömszelencék, egyenes, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
-
Cikkszám:2722400000Csomagolási egység:50 Darab
VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exi), Tömszelencék, egyenes, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
-
Cikkszám:2722390000Csomagolási egység:50 Darab
VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exi), Tömszelencék, egyenes, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6