2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 5.00-5.08 mm - LMZF 5
135° 아웃렛 방향의 텐션 스프링 클램프 결선, 가변 피치: 5.00 - 5.08 mm(3개 피치가 있는 1개 부분).
정격 데이터:
- 40°C에서 24A / 630V (IEC) 또는 15A / 300V (UL)
- 0.13 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- UL 94에 따른 인화성 등급: V0
응용 이점:
- 내열성: 고성능 Wemid 절연 재료가 제공하는 최대 120°C의 장기간 내성
- 적응성: 5.00 ~ 5.08 mm(0.200 인치)의 단순 피치 적응
- 편리성: 단자대 접점을 간단히 열기 위한 옵션 레버
-
항목 번호:1914560000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 2, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914580000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 3, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914590000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 4, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914600000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 5, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914640000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 6, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914720000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 7, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914790000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 8, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914830000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 9, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914860000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 10, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914990000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 11, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1915030000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 12, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1958330000패키징 단위:50 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 14, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1958370000패키징 단위:50 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 16, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1958410000패키징 단위:50 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 18, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 액추에이터 채용 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
ID výrobku:1913780000Obalová jednotka:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 2, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
Référence produit:1913820000Csomagolási egység:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 3, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
№ продукта:1913960000Упаковочная единица:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 4, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914000000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 5, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914020000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 6, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:1914030000패키징 단위:100 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 7, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스