Unidades de suministro de fuente de alimentación conmutada descentralizadas IP65
Las fuentes de alimentación PROtop ofrecen una amplia gama de funciones con numerosas ventajas.
Entre estas ventajas se incluyen la elevada eficiencia energética, las excelentes reservas de energía, la elevada fiabilidad y unas óptimas capacidades de comunicación. Las fuentes de alimentación PROtop también permiten las conexiones paralelas directas con equilibrio de cargas. También cabe la posibilidad de integrar las fuentes de alimentación PROtop con el sistema FieldPower® para que todas las funciones estén disponibles en el campo, con todas las ventajas del sistema FieldPower® modular.
-
N.º de artículo:2743450000Unidad de embalaje:1 Pieza
Fuente de alimentación FieldPower®, IP65, cerrado, en estado completo, 20 A, 24 V, DC, Borne IDC, PUSH IN, M12, codificación A
-
-
N.º de artículo:2743440000Unidad de embalaje:1 Pieza
Fuente de alimentación FieldPower®, IP65, en estado completo, 10 A, 24 V, DC, Borne IDC, PUSH IN, M12, codificación A
-
N.º de artículo:2743460000Unidad de embalaje:1 Pieza
Fuente de alimentación FieldPower®, IP65, cerrado, en estado completo, 20 A, 24 V, DC, Borne IDC, PUSH IN, M12 con codificación A (IO-Link)
-
N.º de artículo:8000050554Unidad de embalaje:1 Pieza
Fuente de alimentación FieldPower®, IP65, 3 x 4 A NEC Class 2, 24 V, DC, PUSH IN, M12, codificación A
-
N.º de artículo:2887590000Unidad de embalaje:1 Pieza
Fuente de alimentación FieldPower®, IP65, cerrado, en estado completo, 10 A, 24 V, DC, PUSH IN
-
N.º de artículo:2887640000Unidad de embalaje:1 Pieza
Fuente de alimentación FieldPower®, IP65, cerrado, en estado completo, 2 x 20 A, 24 V, DC, PUSH IN
-
N.º de artículo:2887580000Unidad de embalaje:1 Pieza
Fuente de alimentación FieldPower®, IP65, cerrado, en estado completo, 10 A, 24 V, DC, PUSH IN
-
N.º de artículo:2887610000Unidad de embalaje:1 Pieza
Fuente de alimentación FieldPower®, IP65, cerrado, en estado completo, 20 A, 24 V, DC, PUSH IN
-
N.º de artículo:2887630000Unidad de embalaje:1 Pieza
Fuente de alimentación FieldPower®, IP65, cerrado, en estado completo, 10 A, 48 V, DC, PUSH IN
-
N.º de artículo:2887650000Unidad de embalaje:1 Pieza
Fuente de alimentación FieldPower®, IP65, cerrado, en estado completo, 2 x 10 A, 48 V, DC, PUSH IN
-
N.º de artículo:2887620000Unidad de embalaje:1 Pieza
Fuente de alimentación FieldPower®, IP65, en estado completo, 10 A, 48 V, DC, PUSH IN
-
N.º de artículo:2887600000Unidad de embalaje:1 Pieza
Fuente de alimentación FieldPower®, IP65, cerrado, en estado completo, 20 A, 24 V, DC, PUSH IN