PWMおよびステップモーターモジュール

パルス幅変調およびステップモーターモジュール

u-remote システムの一部として、ワイドミュラーは、電流要件が 0.5 A ~ 2 A の小型モーターを制御する専用ソリューションを提供します。これは、バルブフラップの制御にも使用できます。パルス幅変調モジュールは、最大40kHzのスイッチング周波数内で調整が可能で、回転方向を変えるなど、プッシュプル出力段を用いて、モーター制御の切り替えが可能です。

ワイドミュラーのステッピングモーターモジュールは、ステッピングモーターを使用したロボット、ハンドリングシステム、または配置機械の自動化に使用するための効率的で柔軟なモジュールです。動作パラメーターの可変制御や、12 V DCから 50 V DCまでの幅広い電源供給により、様々なアプリケーションに柔軟に対応することができます。パラメータ設定可能な 6 つのエンコーダまたはデジタル入力と 0.5 A の2つのデジタル出力を内蔵し、最小限のスペースで完全なソリューションを実現する制御モジュールです。

u-remoteシステムのすべてのモジュールと同様に、モジュラーデザインや交換可能な内部基板、取り外し可能でプラグイン可能なターミナルストリップなど、多様な機能を備えています。モジュール内部基板は、接続されたアクチュエータに出力電流パス(UOUT) から電流を供給します。

PWMおよびステップモーターモジュール