セーフシリーズ- SIL3 リレー、配線および負荷監視による安全な通電
この SIL3 安全リレーは、プロセス業界において機能的に安全なスイッチオンが要求されるアプリケーションに対応して特別開発されました。このリレーは機能安全要件を満たし、EN 61508:2010 に準拠し、TUV NORD によって認証されています。また、防爆認定や70℃までの拡張温度範囲により、厳しい環境条件下での使用も可能です。リレーの診断およびアラーム出力を統合することで、導体の断線や負荷障害のモニタリングを永続的に行うことができます。
- 配線 (電線断線検出) および負荷モニタリング
- 防爆エリアの認可能
- EN 61508:2010 に準拠して認証済み
- 最大 50 °C までの温度範囲を有するオプションの 17.8 mm 薄型安全リレー