Conexión PUSH-IN
Nuestros relés TFIP constan de cuatro dispositivos diferentes que cubren las aplicaciones más importantes en la automatización de edificios y fábricas. Tres de ellos realizan funciones individuales: generador de reloj (pausa e inicio de impulsos), retardo a la conexión y retardo a la desconexión con entrada de control. También hay una versión multifuncional con siete funciones de temporización diferentes. Las funciones de temporización y los intervalos de tiempo se pueden configurar fácilmente con un interruptor giratorio instalado en la parte delantera. Todos los dispositivos cumplen con las normas internacionales según EN 61812.
- Disponible en un diseño de instalación y diseño industrial compacto
- Configuración sencilla mediante potenciómetros de ajuste y LED de estado
- Cumplimiento de las normas internacionales de conformidad con EN 61812
-
N.º de artículo:2898310000Unidad de embalaje:1 Pieza
TFI-SERIES, Temporizador, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Intensidad permanente: 8 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2898320000Unidad de embalaje:1 Pieza
TFI-SERIES, Relé temporizador multifunción, con entrada de control independiente, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Intensidad permanente: 8 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2898330000Unidad de embalaje:1 Pieza
TFI-SERIES, Relé de temporización de retardo de desconexión, con entrada de control independiente, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Intensidad permanente: 8 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2898340000Unidad de embalaje:1 Pieza
TFI-SERIES, Relé de temporización de retardo de conexión, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Intensidad permanente: 8 A, PUSH IN