kék
								A SlimFix Clip két előnyt egyesít: egyedülálló zárómechanizmusának köszönhetően a zárt jelölő a nyitotthoz hasonlóan, egyszerűen szerelhető. A kengyelmechanizmus gyors és kényelmes szerelést biztosít, a vezeték beszerelése után is. A SlimFix Clip max. 5mm külső átmérőjű vezetékekhez alkalmas. A nagy – max. 30 mm – jelölőfelület hosszú karakterláncokat enged meg. Halogénmentes anyagból készülnek és a V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg.
Előnyök:
						Előnyök:
- Halogénmentes anyag
 - V2 éghetőségi osztály
 - Gyors, szerszámmentes szerelés
 - A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők
 - 12 mm, 21 mm és 30 mm magasságban kaphatók
 
Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.
- 
		Cikkszám:1813220000Csomagolási egység:200 Darab
SlimFix Clip, Vezeték és kábeljelölők, 1.5 - 2.5 mm, 21 x 5.8 mm, kék
 - 
		Cikkszám:1779080002Csomagolási egység:200 Darab
SlimFix Clip, Vezeték és kábeljelölők, 2 - 3.5 mm, 21 x 5.8 mm, kék
 - 
		Cikkszám:1805770000Csomagolási egység:120 Darab
SlimFix Clip, Vezeték és kábeljelölők, 3 - 5 mm, 21 x 5.8 mm, kék
 - 
		Cikkszám:1062090000Csomagolási egység:120 Darab
SlimFix Clip, Vezeték és kábeljelölők, 4 - 6 mm, 21 x 9.3 mm, kék
 - 
		Cikkszám:1025300000Csomagolási egység:80 Darab
SlimFix Clip, Vezeték és kábeljelölők, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, kék
 
            Added to Your Shopping Cart