TM HF 12 mm
- Sin halógenos
- Su diseño de poco grosor garantiza una gran fijación sobre el conductor.
- TMX 18 para fijación con abrazadera (anchura de 3,6 mm)
-
N.º de artículo:1719860000Unidad de embalaje:200 Pieza
TM, Manguito x 16.1 mm, Polietileno LD, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 9 - 15 mm
-
N.º de artículo:1719780000Unidad de embalaje:1000 Pieza
TM, Manguito x 5.4 mm, Polietileno LD, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 1.8 - 2.5 mm
-
N.º de artículo:1719760000Unidad de embalaje:1000 Pieza
TM, Manguito x 5.4 mm, Polietileno LD, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 1.3 - 2 mm
-
N.º de artículo:1719840000Unidad de embalaje:500 Pieza
TM, Manguito x 11.4 mm, Polietileno LD, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 6 - 10 mm
-
N.º de artículo:1719820000Unidad de embalaje:500 Pieza
TM, Manguito x 8.1 mm, Polietileno LD, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 4 - 6.5 mm
-
N.º de artículo:1719880000Unidad de embalaje:200 Pieza
TM, Manguito x 22.2 mm, Polietileno LD, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 15 - 24 mm
-
N.º de artículo:1719800000Unidad de embalaje:1000 Pieza
TM, Manguito x 6.4 mm, Polietileno LD, Color: transparente, diámetro externo del conductor: 2.5 - 4 mm