SF rilevabile
Supportiamo i nostri clienti dell'industria alimentare con sistemi di siglatura rilevabili, per assicurare gli elevati standard richiesti ai sensi della normativa HACCP. Grazie al riempitivo metallico, i nostri cartellini MultiCard rilevabili possono essere identificati con affidabilità da rilevatori di metallo e ai raggi X. Questo riduce al minimo il rischio di contaminazione del prodotto durante i processi di lavorazione. La massima sicurezza è assicurata da importanti caratteristiche del prodotto, quali la resistenza alla corrosione o una maggiore resistenza all'invecchiamento provocato dai raggi UV in aree interne e dal calore. Tali caratteristiche sono costantemente testate e confermate dai nostri laboratori accreditati. Non adatti al contatto diretto con gli alimenti.
• Identificabile con rilevatori di metallo e ai raggi X
• Riconoscibile visivamente perché di colore blu
• Riempitivo metallico resistente alla corrosione
• Immagine stampata chiara e resistente
• Disponibile in più versioni per un'ampia gamma di necessità di siglatura
-
N. articolo:2772440000Confezione:96 Pezzo
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 4.1 - 5.5 mm, 21 x 7.4 mm, blu
-
N. articolo:2772450000Confezione:160 Pezzo
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 5.5 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, blu
-
N. articolo:2772460000Confezione:160 Pezzo
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 5.5 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, blu
-
N. articolo:2772380000Confezione:320 Pezzo
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 3 - 3.8 mm, 12 x 4.6 mm, blu
-
N. articolo:2772400000Confezione:320 Pezzo
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 3 - 3.8 mm, 21 x 4.6 mm, blu
-
N. articolo:2772430000Confezione:192 Pezzo
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 3.8 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, blu
-
N. articolo:2772480000Confezione:160 Pezzo
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 6 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, blu
-
N. articolo:2772410000Confezione:128 Pezzo
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 3.8 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, blu