Screw connection
- 1 CO contact
- Contact material: AgSnO AU
- Unique multi-voltage input from 24 to 230 V UC
- Input voltages 24 V DC and 24 V UC with coloured marking: DC: blue, UC: white
- Version with lockable test button for manual switching
-
N. articolo:2855920000패키징 단위:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO с золочением, Номинальное напряжение: 24…230 V UC ±10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Да
-
항목 번호:2855860000패키징 단위:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO с золочением, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Да
-
항목 번호:2855880000패키징 단위:10 Штука
TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO с золочением, Номинальное напряжение: 24 В UC ± 10 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Да
Added to Your Shopping Cart