Identifierbara ledarmärkningar
Med våra detekterbara märkningslösningar stödjer vi våra kunder inom livsmedelsindustrin med märkbara lösningar för att möta de höga standarder som krävs enligt HACCP-konceptet. Tack vare ett metallfyllmedel identifieras våra detekterbara MultiCards tillförlitligt av metall- and röntgendetektorer. Identifieringen minimerar risken för kontaminering under livsmedelsproduktionsprocessen. Maximal säkerhet fastställs med viktiga produktegenskaper, t.ex. korrosionsbeständighet eller högre åldringsbeständighet mot UV-strålning inomhus och på heta platser. Vi kontrollerar och bekräftar regelbundet säkerhetsegenskaperna i vårt ackrediterade laboratorium. Inte lämplig för direkt kontakt med livsmedel.
• Detekterbar av metall- och röntgendetektorer
• Visuellt identifierbar tack vare den blå färgen
• Korrosionsbeständigt metallfyllmedel
• Tydlig och beständig utskriftsbild
• Tillgänglig i olika versioner för ett brett utbud av märkningskrav
-
Produkt-ID:2772380000VPE:320 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 3 - 3.8 mm, 12 x 4.6 mm, blå
-
Produkt-ID:2772460000VPE:160 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 5.5 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, blå
-
Produkt-ID:2772400000VPE:320 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 3 - 3.8 mm, 21 x 4.6 mm, blå
-
Produkt-ID:2772440000VPE:96 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 4.1 - 5.5 mm, 21 x 7.4 mm, blå
-
Produkt-ID:2772430000VPE:192 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 3.8 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, blå
-
Produkt-ID:2772450000VPE:160 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 5.5 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, blå
-
Produkt-ID:2772480000VPE:160 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 6 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, blå
-
Produkt-ID:2772410000VPE:128 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 3.8 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, blå