Power-Solid-State-Relais
Hohe AC-Lasten 30 A und DC-Lasten bis 15 A absolut verschleißfrei, zuverlässig und geräuschlos schalten.
Durch ihre hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit, den großen Schaltstrom und die Möglichkeit zur einfachen Absicherung sind Halbleiterrelais besonders in der Prozessindustrie jedem elektromagnetischen Relais weit überlegen. Die kompakten Module verfügen über geringe Ansteuerleistungen, haben kurze Ansprechzeiten
und arbeiten geräuschlos. Die Variante mit der integriertem Stromüberwachung ermöglicht die Schaltstromüberwachung von bis zu fünf parallel angeschlossenen Lasten. Ob Schalten von Rohrbegleitheizungen und Infrarotheizungen oder die
permanente Stromüberwachung: Unsere neuen Halbleiterrelais sind für verschiedenste Anwendungen wie geschaffen.
Durch ihre hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit, den großen Schaltstrom und die Möglichkeit zur einfachen Absicherung sind Halbleiterrelais besonders in der Prozessindustrie jedem elektromagnetischen Relais weit überlegen. Die kompakten Module verfügen über geringe Ansteuerleistungen, haben kurze Ansprechzeiten
und arbeiten geräuschlos. Die Variante mit der integriertem Stromüberwachung ermöglicht die Schaltstromüberwachung von bis zu fünf parallel angeschlossenen Lasten. Ob Schalten von Rohrbegleitheizungen und Infrarotheizungen oder die
permanente Stromüberwachung: Unsere neuen Halbleiterrelais sind für verschiedenste Anwendungen wie geschaffen.
- Kompakte Bauform mit einer Baubreite ab 17,8 mm
- Schaltströme von bis zu 30 A AC und bis 15 A DC
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Ready to use mit integriertem Kühlkörper und Tragschienenfuß zur Montage auf Tragschiene TS 35
- Absicherung mit Sicherungsautomaten möglich
- Ausgangsanschlüsse für Ringkabelschuhe geeignet
-
Art.-Nr.:2986890000VPE:1 Stück
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 3...32 V DC , Nennschaltspannung: 24…230 V AC +10% -15%, Dauerstrom: 20 A
-
Art.-Nr.:2986900000VPE:1 Stück
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 4…32 V DC , Nennschaltspannung: 42…600 V AC +10% -15%, Dauerstrom: 30 A
-
Art.-Nr.:2986920000VPE:1 Stück
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 4…32 V DC , Nennschaltspannung: 42…600 V AC +10% -15%, Dauerstrom: 30 A
-
Art.-Nr.:2986930000VPE:1 Stück
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 4.5…32 V DC , Nennschaltspannung: 20.4…1000 V DC (IEC), Dauerstrom: 15 A
-
Art.-Nr.:2986910000VPE:1 Stück
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 5…32 V DC , Nennschaltspannung: 42…600 V AC +10% -15%, Dauerstrom: 20 A
Ihrem Warenkorb hinzugefügt