IP68-version
Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.
Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.
-
Tuotteen tunnus:1009840000VPE:50 items
VG S (standardförskruvningar i rostfritt stål), kabelförskruvning, Rak, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Rostfritt stål 1.4305 (303)
-
Référence produit:1009850000Conditionnement:50 items
VG S (standardförskruvningar i rostfritt stål), kabelförskruvning, Rak, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Rostfritt stål 1.4305 (303)
-
Référence produit:1009860000Conditionnement:50 items
VG S (standardförskruvningar i rostfritt stål), kabelförskruvning, Rak, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Rostfritt stål 1.4305 (303)
-
Cikkszám:1009870000Csomagolási egység:25 items
VG S (standardförskruvningar i rostfritt stål), kabelförskruvning, Rak, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Rostfritt stål 1.4305 (303)
-
Cikkszám:1009880000Csomagolási egység:20 items
VG S (standardförskruvningar i rostfritt stål), kabelförskruvning, Rak, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Rostfritt stål 1.4305 (303)
-
Cikkszám:1009890000Csomagolási egység:20 items
VG S (standardförskruvningar i rostfritt stål), kabelförskruvning, Rak, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Rostfritt stål 1.4305 (303)
-
N. articolo:1009900000Confezione:5 items
VG S (standardförskruvningar i rostfritt stål), kabelförskruvning, Rak, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Rostfritt stål 1.4305 (303)