电缆扎带
电缆扎带可以使安装区域保持良好次序。 电缆扎具备最大的捆扎力和长使用寿命。 不锈钢电缆扎带适用于各种恶劣环境:如高温、化学腐蚀等。
CB 电缆扎带可以固定电缆和标记号。 尤其适合固定 CLI M、SFX、WKM 和 WKS 电缆标记号 它的材料采用符合 UL-94 的 V2 阻燃等级的韧性 PA6.6。
CB 电缆扎带可以固定电缆和标记号。 尤其适合固定 CLI M、SFX、WKM 和 WKS 电缆标记号 它的材料采用符合 UL-94 的 V2 阻燃等级的韧性 PA6.6。
-
-
Cikkszám:7940006040Csomagolási egység:15000 PC
电缆扎带, 2.5 x 135 mm, 聚酰胺 66, 80 N
-
Cikkszám:1278700000Csomagolási egység:9000 PC
电缆扎带, 3.5 x 140 mm, 聚酰胺 66, 180 N
-
Cikkszám:7940006048Csomagolási egység:12000 PC
电缆扎带, 2.6 x 160 mm, 聚酰胺 66, 80 N
-
Cikkszám:1723540000Csomagolási egység:7000 PC
电缆扎带, 4.5 x 160 mm, 聚酰胺 66, 220 N
-
Cikkszám:1723550000Csomagolási egység:5000 PC
电缆扎带, 4.8 x 178 mm, 聚酰胺 66, 220 N
-
Cikkszám:7940006064Csomagolási egység:3000 PC
电缆扎带, 7.8 x 180 mm, 聚酰胺 66, 540 N
-
Cikkszám:7940006050Csomagolási egység:12000 PC
电缆扎带, 2.6 x 200 mm, 聚酰胺 66, 80 N
-
Cikkszám:1720630000Csomagolási egység:7500 PC
电缆扎带, 3.5 x 200 mm, 聚酰胺 66, 180 N
-
Cikkszám:1278800000Csomagolási egység:5000 PC
电缆扎带, 4.5 x 200 mm, 聚酰胺 66, 220 N
-
Cikkszám:7940006076Csomagolási egység:1000 PC
电缆扎带, 12.5 x 225 mm, 聚酰胺 66, 1080 N
-
Cikkszám:7940006066Csomagolási egység:2500 PC
电缆扎带, 7.8 x 240 mm, 聚酰胺 66, 540 N
-
Cikkszám:7940006054Csomagolási egység:5000 PC
电缆扎带, 4.8 x 250 mm, 聚酰胺 66, 220 N
-
Cikkszám:1720640000Csomagolási egység:6000 PC
电缆扎带, 3.5 x 290 mm, 聚酰胺 66, 180 N
-
Cikkszám:1278900000Csomagolási egység:4000 PC
电缆扎带, 4.5 x 290 mm, 聚酰胺 66, 220 N
-
Cikkszám:7940006068Csomagolási egység:2000 PC
电缆扎带, 7.5 x 300 mm, 聚酰胺 66, 540 N
-
Cikkszám:1279000000Csomagolási egység:4000 PC
电缆扎带, 4.5 x 360 mm, 聚酰胺 66, 220 N
-
Cikkszám:1279100000Csomagolási egység:1500 PC
电缆扎带, 7.5 x 365 mm, 聚酰胺 66, 540 N
-
Cikkszám:7940006056Csomagolási egység:4500 PC
电缆扎带, 3.5 x 370 mm, 聚酰胺 66, 180 N
-
Cikkszám:7940006058Csomagolási egység:3500 PC
电缆扎带, 4.5 x 390 mm, 聚酰胺 66, 220 N
Added to Your Shopping Cart