Šroubové připojení
- 1 NO kontakt, s vysokým nárazovým výkonem (HCP)
- Materiál kontaktů: AgSnO + vedoucí wolframový kontakt
- Především pro kapacitní zátěže s velice vysokými nárazovými proudy do 800 A / 200 µs
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
-
ID výrobku:1479810000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgSnO + W, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 16 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
N. articolo:2662980000패키징 단위:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgSnO + W, Jmenovité řídicí napětí: 24…230 V UC ±10 %, Trvalý proud: 16 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
Added to Your Shopping Cart