TERMSERIES TIMER
Tidrelä för kontrollsignalanpassning med ytterligare funktioner
Tidsreläer används för att samordna snabba kopplingsprocesser i bland annat styrsystem. TERMSERIES TIMER tidreläer har påslagningsfördröjning som möjliggör fördröjd påslagning av maskiner, förskjuten start av systemkomponenter eller fördröjd aktivering av effektförbrukare som pumpar eller ventuiler. De har även One Shot- och blinkfunktioner. TERMSERIES TIMER tidreläer i kompakt 6,4 mm plintformat finns med antingen skruvanslutning eller anslutning med kabelinförning. Tidfunktionerna och tidsområdena kan justeras smidigt med DIP-switchar på sidan. Energiförsörjningen och respektive kopplingsstatus kan kontrolleras med en blick på den tydliga dubbla LED-lampan utmatningsspaken. Internationella godkänannden i enlighet med EN 61812 innebär att de kan användas var som helst i världen. TERMSERIES TIMER är kompatibel med det stora utbudet av TERMSERIES-tillbehör och säkerställer därigenom höga nivåer av flexibilitet och enkel integrering i befintliga system.
• Integrering av ytterligare tidsfunktioner i 6 mm TERMSERIES-version
• Standardkompatibla tidreläer enligt EN 61812
• Enkel inställning av tidsfunktioner och tidsintervall
• Integrerad status-LED (dubbel LED i utmatningsspaken) för energiförsörjnings- och kopplingsstatus
Tidsreläer används för att samordna snabba kopplingsprocesser i bland annat styrsystem. TERMSERIES TIMER tidreläer har påslagningsfördröjning som möjliggör fördröjd påslagning av maskiner, förskjuten start av systemkomponenter eller fördröjd aktivering av effektförbrukare som pumpar eller ventuiler. De har även One Shot- och blinkfunktioner. TERMSERIES TIMER tidreläer i kompakt 6,4 mm plintformat finns med antingen skruvanslutning eller anslutning med kabelinförning. Tidfunktionerna och tidsområdena kan justeras smidigt med DIP-switchar på sidan. Energiförsörjningen och respektive kopplingsstatus kan kontrolleras med en blick på den tydliga dubbla LED-lampan utmatningsspaken. Internationella godkänannden i enlighet med EN 61812 innebär att de kan användas var som helst i världen. TERMSERIES TIMER är kompatibel med det stora utbudet av TERMSERIES-tillbehör och säkerställer därigenom höga nivåer av flexibilitet och enkel integrering i befintliga system.
• Integrering av ytterligare tidsfunktioner i 6 mm TERMSERIES-version
• Standardkompatibla tidreläer enligt EN 61812
• Enkel inställning av tidsfunktioner och tidsintervall
• Integrerad status-LED (dubbel LED i utmatningsspaken) för energiförsörjnings- och kopplingsstatus
-
Produkt-ID:2639730000VPE:10 PC
TERMSERIES, Multifunction timing relay, Number of contacts: 1, CO contact, AgSnO, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN
-
Produkt-ID:2639740000VPE:10 PC
TERMSERIES, Multifunction timing relay, Empty socket, Number of contacts: 1, CO contact, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 10 A, PUSH IN
-
Produkt-ID:2639560000VPE:10 PC
TERMSERIES, Multifunction timing relay, Number of contacts: 1, CO contact, AgSnO, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Screw connection
-
Produkt-ID:2639720000VPE:10 PC
TERMSERIES, Multifunction timing relay, Empty socket, Number of contacts: 1, CO contact, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 10 A, Screw connection
Added to Your Shopping Cart