Materiale di tenuta in cloroprene, da -40 °C a +70 °C
Weidmüller offre una famiglia prodotti senza restrizioni e, oltre alla conformità con gli standard, il pressacavo eccelle grazie alla sua maggiore resistenza agli urti di 4/7 Joule e ad un possibile intervallo di temperatura fino a -60 °C senza restrizioni. Testati in conformità all’attuale standard e alla norma EN 60079-0, sono certificati ATEX e IECEx.
-
N. articolo:2722300000Confezione:20 Pezzo
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 32, 15 mm, OD min. 19 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
-
N. articolo:2722310000Confezione:15 Pezzo
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 40, 10 mm, OD min. 20 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
-
N. articolo:2722280000Confezione:25 Pezzo
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
-
N. articolo:2722210000Confezione:100 Pezzo
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 12, 10 mm, OD min. 4 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
-
N. articolo:2722250000Confezione:50 Pezzo
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
-
N. articolo:2722290000Confezione:25 Pezzo
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 32, 10 mm, OD min. 16 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
-
N. articolo:2722240000Confezione:50 Pezzo
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
-
N. articolo:2722260000Confezione:50 Pezzo
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
-
N. articolo:2722220000Confezione:50 Pezzo
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
-
N. articolo:2722320000Confezione:10 Pezzo
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 40, 18 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
-
N. articolo:2722230000Confezione:50 Pezzo
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 16, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
-
N. articolo:2722270000Confezione:50 Pezzo
VG Exi 7J (pressacavo in plastica Ex 7J Exi), Pressacavo, diritto, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6