プラスチックケーブルグランド – 4 ジュール、本質安全防爆 (Ex i) 対応
Ex e(安全増防爆)や Ex i(本質安全防爆)の爆発危険場所での使用に適したポリアミド性電線貫通物。
ワイドミュラーは、制限なしで製品シリーズを提供し、規格への適合に加えて、4/7 Joule の耐衝撃性の向上、および制限なしでの - 60 °C までの許容温度範囲により、電線貫通金物は優れた性能を有します。それらは、電流標準および EN 60079-0 指令に準拠してテストされ、ATEX および IECEx 認証を取得しています。
ワイドミュラーは、制限なしで製品シリーズを提供し、規格への適合に加えて、4/7 Joule の耐衝撃性の向上、および制限なしでの - 60 °C までの許容温度範囲により、電線貫通金物は優れた性能を有します。それらは、電流標準および EN 60079-0 指令に準拠してテストされ、ATEX および IECEx 認証を取得しています。
-
商品番号:1461050000販売単位:20 items
VG Exi 4J (Exプラスチック製ケーブルグランド4J Exi), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
-
商品番号:1461070000販売単位:20 items
VG Exi 4J (Exプラスチック製ケーブルグランド4J Exi), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
-
商品番号:1461090000販売単位:10 items
VG Exi 4J (Exプラスチック製ケーブルグランド4J Exi), ケーブルグランド, ストレート, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
-
商品番号:1461080000販売単位:10 items
VG Exi 4J (Exプラスチック製ケーブルグランド4J Exi), ケーブルグランド, ストレート, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
Added to Your Shopping Cart