Etykiety THM
-
Nr. produktu:2539380000Jedn. opak.:1000 szt.
Znaczniki kabli i przewodów, 55 x 55 mm, biały
-
-
Nr. produktu:2539410000Jedn. opak.:1500 szt.
Znaczniki kabli i przewodów, 28 x 28 mm, biały
-
Nr. produktu:2539390000Jedn. opak.:1000 szt.
Znaczniki kabli i przewodów, 58 x 55 mm, biały
-
-
Nr. produktu:1382940000Jedn. opak.:1 szt.
THM, Znaczniki kabli i przewodów, 2.9 - 2.9 mm, 12 x 18 mm, biały
-
Nr. produktu:2657100000Jedn. opak.:10000 szt.
THM, Znaczniki kabli i przewodów, 2 - 4 mm, 12.7 x 19.1 mm, biały
-
Nr. produktu:2657110000Jedn. opak.:10000 szt.
THM, Znaczniki kabli i przewodów, 4 - 8 mm, 12.7 x 38.1 mm, biały
-
Nr. produktu:1382930000Jedn. opak.:1 szt.
THM, Znaczniki kabli i przewodów, 4.4 - 6.7 mm, 17.8 x 34 mm, biały
-
Nr. produktu:1391410000Jedn. opak.:1 Rolka
THM, Znaczniki kabli i przewodów, 5.1 - 13.7 mm, 24.5 x 62 mm, biały
-
Nr. produktu:1391430000Jedn. opak.:1 Rolka
THM, Znaczniki kabli i przewodów, 8 - 23 mm, 24.5 x 100 mm, biały
-
Nr. produktu:1253150000Jedn. opak.:1 szt.
THM, Znaczniki kabli i przewodów, 3.2 - 4.8 mm, 25 x 25 mm, biały
-
Nr. produktu:2657120000Jedn. opak.:2000 szt.
THM, Znaczniki kabli i przewodów, 2 - 4 mm, 25.4 x 19 mm, biały
-
Nr. produktu:2657130000Jedn. opak.:400 szt.
THM, Znaczniki kabli i przewodów, 2 - 4 mm, 25.4 x 19 mm, biały
-
Nr. produktu:2657140000Jedn. opak.:2000 szt.
THM, Znaczniki kabli i przewodów, 3 - 7 mm, 25.4 x 31.8 mm, biały
-
Nr. produktu:2657150000Jedn. opak.:400 szt.
THM, Znaczniki kabli i przewodów, 3 - 7 mm, 25.4 x 31.8 mm, biały
-
Nr. produktu:1110600000Jedn. opak.:1 Rolka
THM, Znaczniki kabli i przewodów, 4 - 7.5 mm, 25.4 x 36.5 mm, biały
-
Nr. produktu:2657160000Jedn. opak.:2000 szt.
THM, Znaczniki kabli i przewodów, 4 - 8 mm, 25.4 x 38.1 mm, biały
-
Nr. produktu:2657170000Jedn. opak.:400 szt.
THM, Znaczniki kabli i przewodów, 4 - 8 mm, 25.4 x 38.1 mm, biały
-
Nr. produktu:2657180000Jedn. opak.:2000 szt.
THM, Znaczniki kabli i przewodów, 6 - 12 mm, 25.4 x 57.2 mm, biały