Relés con contactos guiados forzados
para proporcionar al sistema de control información fiable sobre el estado de conmutación del contacto en funcionamiento. Permiten un diagnóstico seguro a través de un contacto NC guiado forzado y garantizan el intercambio fiable de señales entre dos sistemas con función de retroalimentación. En relés elementales con contactos guiados forzados, los contactos NA y NC están conectados mecánicamente entre sí. Esto significa que los contactos NA y NC nunca pueden cerrarse al mismo tiempo, de modo que se logra una cobertura de diagnóstico del 99 %.
-
N.º de artículo:2773950000Unidad de embalaje:5 Pieza
TERMSERIES-compact, Módulo de relé CNC y CNA, De contactos guiados (EN 61810-3 tipo A) AgNi dorado, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2706430000Unidad de embalaje:5 Pieza
TERMSERIES, Acoplador por relés con contactos guiados forzados, Número de contactos: 2, Contactos conmutados guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo B) AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2706290000Unidad de embalaje:5 Pieza
TERMSERIES, Acoplador por relés con contactos guiados forzados, Número de contactos: 2, Contactos conmutados guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo B) AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2723360000Unidad de embalaje:20 Pieza
TERMSERIES, Relé con contactos guiados forzados, Número de contactos: 2, Contactos conmutados guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo B) AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2759080000Unidad de embalaje:1 Pieza
SAFESERIES, Acoplador por relés con contactos guiados forzados 2 contactos normalmente cerrados y 2 contactos normalmente abiertos guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo A) AgSnO bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2759070000Unidad de embalaje:1 Pieza
SAFESERIES, Acoplador por relés con contactos guiados forzados 1 contacto normalmente cerrado y 3 contactos normalmente abiertos guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo A) AgSnO bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2759100000Unidad de embalaje:1 Pieza
SAFESERIES, Acoplador por relés con contactos guiados forzados 3 contactos normalmente cerrados y 3 contactos normalmente abiertos guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo A) AgSnO bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2759090000Unidad de embalaje:1 Pieza
SAFESERIES, Acoplador por relés con contactos guiados forzados 2 contactos normalmente cerrados y 4 contactos normalmente abiertos guiados forzadamente (EN 61810-3, tipo A) AgSnO bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2860020000Unidad de embalaje:1 Pieza
SAFESERIES, Acoplador por relés con contactos guiados forzados 1 contacto normalmente cerrado y 5 contactos normalmente abiertos guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo A) AgSnO bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2759040000Unidad de embalaje:5 Pieza
SAFESERIES, Relé con contactos guiados forzados 2 contactos normalmente cerrados y 2 contactos normalmente abiertos guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo A) AgSnO bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2759030000Unidad de embalaje:5 Pieza
SAFESERIES, Relé con contactos guiados forzados 1 contacto normalmente cerrado y 3 contactos normalmente abiertos guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo A) AgSnO bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2759060000Unidad de embalaje:5 Pieza
SAFESERIES, Relé con contactos guiados forzados 3 contactos normalmente cerrados y 3 contactos normalmente abiertos guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo A) AgSnO bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2759050000Unidad de embalaje:5 Pieza
SAFESERIES, Relé con contactos guiados forzados 2 contactos normalmente cerrados y 4 contactos normalmente abiertos guiados forzadamente (EN 61810-3, tipo A) AgSnO bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2860030000Unidad de embalaje:5 Pieza
SAFESERIES, Relé con contactos guiados forzados 1 contacto normalmente cerrado y 5 contactos normalmente abiertos guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo A) AgSnO bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Pulsador de prueba disponible: No