Grupo 1
La serie HD dispone de una elevada densidad de contactos y resulta idónea para el procesamiento de señales.
El nivel de conexión de conductores se compone de contactos crimpados. La técnica de conexión crimpada de reconocida eficacia lleva empleándose desde hace décadas.
Los contactos crimpados no van incluidos en el material suministrado con los conectores.
Número de polos: 7 - 8
Corriente nominal: 10 A
Tensión nominal: 42V / 250 V
Tensión nominal según UL/CSA: 600 V AC/DC
El nivel de conexión de conductores se compone de contactos crimpados. La técnica de conexión crimpada de reconocida eficacia lleva empleándose desde hace décadas.
Los contactos crimpados no van incluidos en el material suministrado con los conectores.
Número de polos: 7 - 8
Corriente nominal: 10 A
Tensión nominal: 42V / 250 V
Tensión nominal según UL/CSA: 600 V AC/DC
-
N. articolo:1650570000Confezione:1 Pieza
HDC - Conector, Macho, 250 V, 10 A, Número de polos: 7, Conexión crimpada, Tamaño de instalación: 1
-
N. articolo:1650580000Confezione:1 Pieza
HDC - Conector, Hembra, 250 V, 10 A, Número de polos: 7, Conexión crimpada, Tamaño de instalación: 1
-
N. articolo:1650590000Confezione:1 Pieza
HDC - Conector, Macho, 50 V, 10 A, Número de polos: 8, Conexión crimpada, Tamaño de instalación: 1
-
N. articolo:1650600000Confezione:1 Pieza
HDC - Conector, Hembra, 50 V, 10 A, Número de polos: 8, Conexión crimpada, Tamaño de instalación: 1
Added to Your Shopping Cart