Verze IP68
Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.
V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.
-
ID výrobku:1009840000Obalová jednotka:50 ks
VG S (standardní nerezová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
-
ID výrobku:1009850000Obalová jednotka:50 ks
VG S (standardní nerezová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
-
ID výrobku:1009860000Obalová jednotka:50 ks
VG S (standardní nerezová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
-
ID výrobku:1009870000Obalová jednotka:25 ks
VG S (standardní nerezová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
-
ID výrobku:1009880000Obalová jednotka:20 ks
VG S (standardní nerezová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
-
ID výrobku:1009890000Obalová jednotka:20 ks
VG S (standardní nerezová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
-
Item No.:1009900000VPE:5 ks
VG S (standardní nerezová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)